Speisung | |
---|---|
Versorgt durch | OpenTherm® Kessel (Funktion Smart Power) DC 18 V SELV |
Leistungsaufnahme | Max. 230 mW |
Funkparameter | |
---|---|
Frequenzband | 2.4…2.4835 GHz |
Maximale Funkleistung | 13 dBm |
Kommunikationsstandard | Basierend auf Zigbee 3.0 |
MAC-Protokoll | IEEE 802.15.4 |
Zigbee-Kanäle | 11...26 |
Paarungsmethode mit GTW100ZB | Global Link Key |
Funktionsdaten | |
---|---|
Schutzbetrieb | 8 °C |
Sollwerteinstellung, Bereich | 5…35 °C |
Eingebauter Raumtemperaturfühler | |
Genauigkeit bei 25 °C | < ±0.5 K |
Temperatur-Kalibrierungsbereich | ±2.5 K |
Auflösung der Einstellungen und Anzeigen | |
Sollwerte | 0.5 °C |
Raumtemperatur | 0.5 °C |
Umgebungsbedingungen und Schutzklasse | |
---|---|
Gehäuseschutzart gemäss EN 60529 | IP30 |
Schutz gegen elektrischen Schlag gemäss EN 60730-1 | |
RDZ103ZB | Schutzklasse III |
Klassifizierung gemäss EN 60730-1 | |
Funktion automatischer Regel- und Steuergeräte | Typ 1 |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Überspannungskategorie | |
RDZ103ZB | I |
Bemessungspuls-Spannung | |
RDZ103ZB | 330 V |
Klimatische Umgebungsbedingungen | |
Transport und Lagerung (verpackt) |
|
Betrieb (trockene Orte, keine Temperatur- oder Feuchtigkeitsregelung) |
|
Mechanische Umgebungsbedingungen | |
Transport (Transportverpackung) gemäss IEC/EN 60721-3-2 | Klasse 2M4 |
Betrieb gemäss IEC/EN 60721-3-3 | Klasse 3M11 |
Normen, Richtlinien und Zulassungen | |
---|---|
EU-Konformität (CE) | Siehe EU Konformitätserklärung A5W02626208A |
UK-Konformitätserklärung (UKCA) | Siehe UK-Konformitätserklärung A5W02626209A |
RCM-Konformität | Siehe RCM Konformitätserklärung A5W02626210A* |
Umweltverträglichkeit | Die Produkt-Umweltdeklaration (A5W00269582A*) enthält Daten zur umweltverträglichen Produktgestaltung und Bewertungen (RoHS-Konformität, stoffliche Zusammensetzung, Verpackung, Umweltnutzen, Entsorgung). |
*) Die Dokumente können über www.siemens.com/bt/download heruntergeladen werden.
Eco-Design und Beschriftungsrichtlinien | |||
---|---|---|---|
Basierend auf EU-Verordnung 813/2013 (Öko-Design-Richtlinie) und 811/2013 (Kennzeichnungsrichtlinie) betreffend Raumheizgeräte, Kombinationsgeräte treffen folgende Klassen zu: | |||
Applikation mit 2-Punkt-Betrieb eines Heizgeräts | Klasse I | Wert 1% | |
TPI (PBM)-Raumthermostat, für den Einsatz mit 2-Punktausgang-Heizgeräten | Klasse IV | Wert 2% |
Allgemein | |
---|---|
Gehäusefarbe | RAL9003 |
Thermostat mit Verpackung, Benutzerdokument und Zubehör | |
RDZ103ZB | 173 g |
Thermostat | |
RDZ103ZB | 104 g |
Elektrische Anschlüsse | |
---|---|
Anschlussklemmen | Schraubklemmen |
Massivdrähte oder vorbereitete Litzen | 2 × 1.5 mm2 oder 1 × 2.5 mm2 (min. 0.5 mm2) |