Tras encender el termostato, los parámetros se establecen en los valores predeterminados. Ajuste la configuración de los parámetros más adelante en la aplicación móvil.
Los parámetros avanzados debe ajustarlos un profesional, de lo contrario puede afectar al efecto de control de la temperatura.
Parámetro | Descripción | Valor predeterminado |
---|---|---|
Corrección del valor de la temperatura medida | Valor de compensación de temperatura del sensor de temperatura ambiente incorporado. Si la temperatura de la pantalla no coincide con la temperatura ambiente medida, calibre el sensor de temperatura usando este parámetro. El sensor se puede compensar en ±2,5 K. | 0 K |
Consigna mínima de confort calefacción: | Punto de ajuste de temperatura mínima para calefacción. | 5 °C |
Consigna máxima confort calefacción: | Punto de ajuste de temperatura máxima para calefacción. | 30 °C |
Detección de ventana abierta | Si se establece en On, esta función detecta si se abre una ventana y la temperatura ambiente desciende con rapidez. De ser así, la calefacción cambia al modo APAGADO. El termostato reanuda el funcionamiento automático cuando:
| Off |
Consigna máx. de temperatura de impulsión |
| 100 °C |
Consigna manual de temperatura de impulsión |
| 40 °C |
Compensación por condiciones meteorológicas |
| Off |
Parámetros avanzados |
| - |
Límite inferior de la consigna de agua caliente |
| - |
Límite alto para la consigna de agua caliente |
*) Puede ser necesario adquirir por separado el sensor de temperatura exterior.
Subparámetro | Descripción | Valor predeterminado |
---|---|---|
Pendiente de la curva de calor |
| 1.5 |
Límite de calefacción de 24 horas |
| On |
Transición rápida al modo reducido |
| On |
Cambio verano/invierno |
| On |
Límite de calefacción verano/invierno | Punto de ajuste de la temperatura exterior atenuada. | 18 °C |
*) Calculado automáticamente en función del valor de la temperatura exterior.