I parametri vengono impostati sui valori predefiniti dopo l'accensione del termostato. Regolare le impostazioni dei parametri in un secondo momento nell'applicazione mobile.
I parametri avanzati devono essere impostati da un professionista, altrimenti potrebbero compromettere l'effetto del controllo della temperatura.
Parametro | Descrizione | Valore predefinito |
---|---|---|
Correzione valore di temperatura misurato | Valore di offset della temperatura per il sensore di temperatura ambiente integrato. Se la temperatura sul display non corrisponde alla temperatura ambiente misurata, calibrare il sensore di temperatura utilizzando questo parametro. L’offset del sensore può essere impostato a ±2,5 K. | 0 K |
Minimo setpoint comfort riscaldamento: | Setpoint di temperatura minima per il riscaldamento. | 5 °C |
Massimo setpoint comfort riscaldamento: | Setpoint di temperatura massima per il riscaldamento. | 30 °C |
Rilevamento finestra aperta | Se impostata su On, questa funzione rileva se una finestra è aperta e se la temperatura ambiente scende rapidamente. In questo caso, il riscaldamento passa alla modalità OFF. Il termostato riprende il funzionamento automatico quando:
| Spento |
Massimo setpoint temperatura di mandata |
| 100 °C |
Setpoint temperatura di mandata manuale |
| 40 °C |
Compensazione tramite temperatura esterna |
| Spento |
Parametri livello avanzato |
| - |
Limite inferiore setpoint acqua calda |
| - |
Limite superiore setpoint acqua calda |
*) Il sensore di temperatura esterna potrebbe dover essere acquistato separatamente.
Sotto-parametro | Descrizione | Valore predefinito |
---|---|---|
Pendenza curva riscaldamento |
| 1.5 |
Limite riscaldamento attivo per 24 ore |
| On |
Spegnimento rapido |
| On |
Commutazione estate / inverno |
| On |
Limite riscaldamento estate / inverno | Setpoint della temperatura esterna attenuata. | 18 °C |
*) Calcolato automaticamente in base al valore della temperatura esterna.