Les paramètres sont réglés sur les valeurs par défaut après la mise sous tension du thermostat. Ajustez les paramètres ultérieurement dans l'application mobile.

AVIS

Les paramètres avancés doivent être configurés par un professionnel, sous peine d’affecter l’effet du contrôle de la température.

Paramètre

Description

Valeur par défaut

Correction de la valeur de température mesurée

Valeur de compensation de température pour le capteur de température ambiante intégré. Si la température affichée ne correspond pas à la température ambiante mesurée, calibrez le capteur de température à l'aide de ce paramètre. Le capteur peut être décalé de ±2,5 K.

0 K

Point de consigne minimum de confort:

Point de consigne de température minimale pour le chauffage.

5 °C

"Point de consigne maximum de confort:

Point de consigne de température maximale pour le chauffage.

30 °C

Détection d’ouverture de fenêtre

Si le thermostat est réglé sur Marche, cette fonction détecte si une fenêtre est ouverte et si la température ambiante chute rapidement. Si c'est le cas, le chauffage passe au mode OFF (Arrêt).

Le thermostat reprend son fonctionnement automatique lorsque :

  • La température ambiante augmente à un rythme supérieur à 1 °C/h.
  • La programmation automatique doit être modifiée via l'application mobile.
  • Le point de consigne est ajusté soit localement, soit via l'application mobile.
  • Vingt minutes se sont écoulées même si la fenêtre est toujours ouverte.

Arrêt

Point de consigne maximale de la température de départ

  • Point de consigne de température maximale du débit d'eau de la chaudière.
  • Visible uniquement si la chaudière prend en charge ce paramètre.
  • Peut être configuré si la chaudière permet les réglages à distance. Sinon, il s'agit d’une valeur en lecture seule.

100 °C

Point de consigne manuel de la température de départ

  • Point de consigne de température du débit d'eau de la chaudière.
  • Visible uniquement si la commande de la chaudière est activée (On) ou désactivée (Off).
  • Si la chaudière est de type « modulation » ou « Compensation par la température extérieure », le point de consigne de température du débit d'eau est calculé automatiquement.
  • Le point de consigne est compris entre 0 et « Point de consigne maximale de la température de départ ».

40 °C

Compensation par la température extérieure

  • Le point de consigne de température du débit d'eau est calculé automatiquement en fonction de la température extérieure, de la température ambiante et du point de consigne de la température ambiante.
  • Visible uniquement si le thermostat (lorsqu’il est activé ou réglé sur On) détecte que le capteur de la température extérieure* est connecté à la chaudière.
  • Le thermostat redémarre lorsque la valeur du paramètre change.

Arrêt

Paramètres avancés

  • Ouvre d’autres paramètres « Compensation par la température extérieure ».
  • Sous-paramètres :
    • Pente de la courbe de chauffe
    • Limite de chauffe 24 heures
    • Abaissement accéléré
    • Commutation été/hiver
    • Limite de chauffe été/hiver
  • Voir le tableau ci-dessous pour des informations détaillées sur les sous-paramètres.

-

Limite basse du point de consigne de l'ECS

  • Plage de température du point de consigne de l'eau chaude sanitaire.
  • À lire sur la chaudière.
  • Ne peut être modifié dans l’application mobile.

-

Limite haute du point de consigne de l'ECS

*) Le capteur de la température extérieure peut devoir être acheté séparément.

Sous-paramètre

Description

Valeur par défaut

Pente de la courbe de chauffe

  • Représente les caractéristiques d’atténuation de la température entre la température extérieure et la température ambiante.
  • Sert de facteur pour calculer le point de consigne de température du débit d’eau.

1.5

Limite de chauffe 24 heures

  • Fonctionne uniquement lorsque le thermostat est en mode de Protection (réglé sur 8 °C).
  • Active le chauffage lorsque la température extérieure est inférieure au point de consigne de Protection (8 °C).
  • Coupe le chauffage lorsque la température extérieure est supérieure au point de consigne de Protection (8 °C).

Marche

Abaissement accéléré

  • Coupe le chauffage lorsque le thermostat passe du mode ON (activé) au mode de Protection.
  • Le chauffage est activé lorsque :
    • La température ambiante est inférieure au point de consigne de Protection.
    • Le thermostat revient au mode ON (activé).

Marche

Commutation été/hiver

  • Fonctionne uniquement lorsque le thermostat est en mode de Protection (réglé sur 8 °C).
  • Active ou désactive la fonction de basculement été/hiver.
  • Coupe le chauffage lorsque la température extérieure atténuée* est supérieure à la limite de chauffage été/hiver.

Marche

Limite de chauffe été/hiver

Point de consigne de la température extérieure atténuée.

18 °C

*) Calculé automatiquement en fonction de la valeur de la température extérieure.