Die Parameter werden nach dem Einschalten des Thermostats auf die Vorgabewerte gesetzt. In der mobilen App können Sie die Parametereinstellungen später anpassen.
Erweiterte Parameter sind durch ausgebildetes Personal einzustellen, ansonsten kann die Temperaturregelung beeinträchtigt werden.
Parameter | Beschreibung | Vorgabewert |
---|---|---|
Temperatur-Messwertkorrektur | Temperatur-Offset für den integrierten Raumtemperaturfühler. Stimmt die angezeigte Temperatur nicht mit der gemessenen Raumtemperatur überein, muss der Temperaturfühler mit diesem Parameter kalibriert werden. Das Offset des Fühlers kann ±2.5 K betragen. | 1 K |
Comfort-Sollwert für min. Heizen: | Min. Temperatursollwert für Heizen | 5 °C |
Comfort-Sollwert für max. Heizen: | Max. Temperatursollwert für Heizen | 30 °C |
Erkennung offenes Fenster | Wenn bei Ein, erkennt diese Funktion, dass ein Fenster geöffnet ist und die Raumtemperatur sinkt rasch ab. Wenn ja, wird die Heizung in den Modus Aus versetzt. Der Thermostat nimmt Automatikbetrieb wieder auf, wenn:
| Aus |
Max. Vorlauftemperatursollwert |
| 100 °C |
Manueller Vorlauftemperatursollwert |
| 40 °C |
Wetterkompensation |
| Aus |
Erweiterte Parameter |
| - |
Untere Grenze für Warmwassersollwert |
| - |
Obere Grenze für Warmwassersollwert |
*) Der Aussentemperaturfühler muss möglicherweise separat gekauft werden.
Subparameter | Beschreibung | Vorgabewert |
---|---|---|
Steilheit der Heizkurve |
| 1.5 |
24-Stunden Heizgrenze |
| Ein |
Schnellabsenkung |
| Ein |
Sommer-/Winterumschaltung |
| Ein |
Sommer/Winter Heizgrenze | Sollwert für die geglättete Aussentemperatur. | 18 °C |
*) Automatisch berechnet basierend auf dem Aussentemperaturwert.