Features - Datenblatt - RPI.00-SD - RPI.62-SD
Raumdruckanzeige (RPI) Datenblatt
- Content Language
- Deutsch
- Content Type
- Technische Dokumentation > Datenblatt
- Document No
- A6V14664287_de--_a
- Stock No.
- S55624-H145
- S55624-H146
- Product No.
- RPI.00-SD
- RPI.62-SD
- Access level
- Internet
- File Type
- html
Features- Einfache Einzelraumüberwachung für alle unter Druck stehenden Räume
- Montage inner- oder ausserhalb von druckgeregelten Räume
- Schnelle Installation und einfache Konfiguration
- Hoher Schutz gegen Staub/Feuchtigkeit (IP54) falls Abwaschen erforderlich
- 0.5% Genauigkeit und Druckbereich +/- 0.25” (62Pa)
- Konfigurierbarer, hörbarer und sichtbarer Alarm
- Digitale Anzeige stetig angezeigt oder fallbezogen
- Konfigurierbare, analoge Ausgang für Differenzdruck-Signal (4-20ma, 0-5 V, 0-10 V)
- Möglichkeit, den Fühler manuell auf Null zu stellen
- End-zu-Ende Fühlertechnologie stellt eine langfristige Messzuverlässigkeit und Stabilität sicher
- Eingebaute Druckaufnahme auf Haupteinheit. Nur eine zusätzliche Druckauslassplatte und pneumatische Schläuche erforderlich.