Gehäuse | |
---|---|
Abmessungen - Haupteinheit | 3.55" B x 5.00" H x 2.01" T (90.05 mm x 127.05 mm x 51.18 mm) |
Abmessungen - Duale Warneinheit | 3.43" B x 4.88"H x 1.28"T (87.00 mm x 124.00 mm x 32.40 mm) |
Gewicht - Haupteinheit | 227 g |
Gewicht - Duale Warneinheit | 114 g |
Gehäuse | Feuerfestes Plastik UL94 V-0 |
Anzeige | Farbe: RGB, 65K, Auflösung: 128x160, Hintergrundbeleuchtung: LED |
Alarmanzeige - Visuell | Rot beleuchteter LED-Ring, 11 mm Abstand zu Abdeckung, seitlich sichtbar bei einem Winkel von 90° |
Alarmanzeige - Hörbar | 2 Sek. Ein 1 Sek Aus, hörbar bis zu 150 ft (30 m) |
Leistungsspezifikationen | |
---|---|
Genauigkeit | ±0.5 % FS |
Nichtlinear (BFSL) | ±0.44 % FS |
Hysterese | ±0.10 % FS |
Nichtwiederholbar | <±0.05 % FS |
Toleranzbereich | ±1% Rdg |
Thermische Effekte - Nullschiebung %FS/°F (°C) | ±0.033 (±0.06) |
Thermische Effekte - Bereichsschiebung %FS/°F (°C) | ±0.033 (±0.06) |
Langzeitstabilität | ±0.5% FS jährlich |
Überdruck | ±1 PSI (15” WC für <0.10” WC Full-Scale) ±6894.76 Pa (3736.33 Pa für <24.91 Pa Full-Scale) |
Druckmedien | Luft oder nichtleitende, nichtexplosive Gase |
Druckfassungen | 3/16” Anschluss an RPI.62-SD (Haupteinheit) 3/16” Befestigung mit Widerhaken auf RPI.00-SD (Dual-Warneinheit) |
Aufbau | |
---|---|
Rücksetzung auf Null | Einfaches Drücken und Halten zur Rücksetzung des Fühlers auf Null |
Alarmschwellen | Numerische Schwelle einstellen in “WC oder Pa |
Türverzögerung | Einstellen der Türalarmverzögerung zwischen 0-999 Sek. |
Positive oder Negative-Anzeige | Einstellung der Anzeige für POS, NEG, oder Aus |
Anzeige | Einstellung der Anzeige auf dauerhaft Ein oder momentanes Drücken zur Anzeige des Druckwerts |
Numerisch | 4 wichtige Ziffern 1, 2 oder 3 Dezimalstellen POS oder NEG |
Beleuchtungsring | Grün, rot, gelb oder Aus Einstellung des LED-Rings auf: 1). Dauernd grün, dauernd rot bei Alarm 2). Grün Aus und dauernd rot bei Alarm 3). Immer Aus |
Einheiten | Einstellung der Anzeigeeinheiten auf WC oder Pa |
Umgebungsbedingungen und Schutzklasse | |
---|---|
Betriebstemperatur | 32° bis 120° F (0° bis 50° C) |
Speichertemperatur °F (°C) | -20° bis 160° F (-30° bis 70° C) |
Betriebsfeuchtigkeit | 5% bis 95% r.F. (nicht-kondensierend) |
IP-Schutz | IP54 |
Speisung | |
---|---|
Betriebsspannung | AC 24 C (± 10 A ), DC 24 V (18-32) |
Frequenz | 50-60 Hz |
Leistungsaufnahme | 2 W max., 1 W typisch |
Analoger Ausgang | Einstellung für 0-5 V, 0-10 V oder 4-20 mA Signal |
Kabel | Ungeschirmt, verdrillt, adrig verseilt, 18-24 AWG |
Klemmen | Fest, nicht entfernbar |
Normen, Richtlinien und Zulassungen | |
---|---|
Elektromagnetische Verträglichkeit | Für Wohn-, Geschäfts- und Industrieumgebungen |
EU-Konformität (CE) | EN 61326-1 |
Umweltverträglichkeit | Die Produkt-Umweltdeklaration enthält Daten zur umweltverträglichen Produktgestaltung und Bewertung (RoHS-Konformität, stoffliche Zusammensetzung, Verpackung, Umweltnutzen, Entsorgung). |