Die folgenden Anweisungen enthalten detaillierte Informationen darüber, wie das Produkt nach dem Ende der Lebensdauer zu zerlegen ist und welche Art von Materialien gesammelt und recycelt werden kann, um die Kreislaufwirtschaft zu unterstützen.
Teil | Name | Material | Enthält rezykliertes Material | Demontageschritt |
|---|---|---|---|---|
A | Deckring | PA66-GF25FR(52) | Nein | 2 |
B | Schraube M3×8 | Rostfreier Stahl | Nein | 2, 3, 4, 5 |
C | Leiterplatte | FR4 | Nein | 2 |
D | Schieber | POM | Nein | 4 |
E | Schieberring | PA66-GF25FR(52) | Nein | 4 |
F | Ring | PA66-FR(30) | Nein | 3, 4 |
G | Folie | PET | Nein | 5 |
H | Gehäuse | PA66-GF25FR(52) | Nein | 5 |
I | Folie | PET | Nein | 5 |
J | Zapfen | PA6 | Nein | 1 |
K | Zylinderstift | Stahl | Nein | 1 |
L | Rohr | Glasfaserverstärkter Kunststoff | Nein | 1 |
M | Spannstift | Stahl | Nein | 1 |
N | Hülse | Aluminium | Nein | 1 |
O | Schraube M4×8 | Stahl | Nein | 1 |
P | Feder | Rostfreier Stahl | Nein | 1 |
Q | Unterlegscheibe | Rostfreier Stahl | Nein | 1 |
Schritt 1
Haltestange demontieren
Schritt 2
Deckring und Leiterplatte demontieren
Schritt 3
Ring demontieren
Schritt 4
Schieberring demontieren
Schritt 5
Schieber demontieren