|
|
|
|
| 读取 | 写入 |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
对象编号 | 对象 | 地址(十进制) | 寄存器长度 | 只读(RO)或读/写(R/W) | 功能码(十六进制) 0x04---读取输入寄存器 0x06---写入单一寄存器 0x10---写入多个寄存器 | 多字节访问组 | 特殊处理 | 默认 | 数据类型(十进制) | |
1 | 软件版本 | 0001 | 1 | RO | 0x04 | - | - | - | - | 102=U1.0.2 |
2 | 硬件版本 | 0002 | 1 | RO | 0x04 | - | - | - | - | 102=U1.0.2 |
3 | 应用概览 | 0003 | 1 | RO | 0x04 | - | - | - | - | 0=两管、两线阀、仅用于供暖 1=两管、两线阀、仅用于制冷 2=两管、两线阀、供暖/制冷手动切换 3=两管、三线阀、仅用于供暖 4=两管、三线阀、仅用于制冷 5=两管、三线阀、供暖/制冷手动切换 6=四管、两线阀、供暖/制冷手动切换 7=四管、两线阀、供暖/制冷自动切换 |
4 | 运行模式:状态 | 0004 | 1 | RO | 0x04 | - | - | - | - | 1=保护模式 2=舒适模式 3=节能模式 |
5 | 内置或连接至X1端的传感器室内温度 | 0005 | 1 | RO | 0x04 | - | - | ×50 | - | -20~70°C -100°C=故障 |
6 | 温度设定值 | 0006 | 1 | RO | 0x04 | - | - | ×50 | - | 5~40°C |
7 | 加热输出 | 0007 | 1 | RO | 0x04 | - | - | - | - | 0=关 1=开 |
8 | 制冷输出 | 0008 | 1 | RO | 0x04 | - | - | - | - | 0=关 1=开 |
9 | 风机运行 | 0009 | 1 | RO | 0x04 | - | - | - | - | 0=手动 1=自动 |
10 | 风机输出 | 0010 | 1 | RO | 0x04 | - | - | - | - | 0=风机关闭 1=低速风机 2=中速风机 3=高速风机 |
11 | X1(AI-NTC 3k) | 0011 | 1 | RO | 0x04 | - | - | ×50 | - | -20~70°C -100°C=故障 |
12 | X1(DI) | 0012 | 1 | RO | 0x04 | - | - | - | - | 0=关 1=开 |
13 | 警告信息 | 0013 | 1 | RO | 0x04 | - | - | - | - | 0:无警告 位设置为“1”,代表如下警告或错误: Bit0: (总线)通讯错误 Bit1: (Er1)内置传感器错误 Bit2: (Er2)外部输入X1错误,如传感器/开关损坏或被移除 |
14 | P01/应用 | 0001 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | - | 2 | 0=两管、两线阀、仅用于供暖 1=两管、两线阀、仅用于制冷 2=两管、两线阀、供暖/制冷手动切换 3=两管、三线阀、仅用于供暖 4=两管、三线阀、仅用于制冷 5=两管、三线阀、供暖/制冷手动切换 6=四管、两线阀、供暖/制冷手动切换 7=四管、两线阀、供暖/制冷自动切换 |
15 | P05/传感器校准 | 0002 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | ×50 | 0 | -5~+5K |
16 | P06/标准温度显示 | 0003 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | - | 0 | 0=内置或连接至X1端的传感器室内温度 1=温度设定值 2=总线温度 |
17 | P09/舒适模式下的最小设定值 | 0004 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | ×50 | 5°C | 5°C...P10(不包括) |
18 | P10/舒适模式下的最大设定值 | 0005 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | ×50 | 35°C | P09(不包括)...40°C |
19 | P11/经济模式下的供暖设定值(WheatEco) | 0006 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | ×50 | 15°C | 0=关 5°C~P12(WCoolEco) |
20 | P12/经济模式下的制冷设定值(WcoolEco) | 0007 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | ×50 | 30°C | 0=关 P11(WHeatEco)~40°C |
21 | P14/键锁功能 | 0008 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | - | 0 | 0=解锁 1=完全锁定(只有 2=完全锁定(锁定所有按键) 3=部分锁定(允许通过+/-按键更改温度设定值; |
22 | P15/舒适模式下无供暖制冷需求区内的风机控制 | 0009 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | - | 0 | 0=风机关闭 1=风速1 |
23 | P16/风机运行 | 0010 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | - | 1 | 0=禁用 1=启用 |
24 | P27/断电后运行模式设置 | 0011 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | - | 0 | 0=前一运行模式 1=保护模式 2=舒适模式 |
25 | P28/延迟关闭计时器 | 0012 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | - | 0 | 0=由用户设置延迟时间 1至23=以小时为单位的预设固定延迟时间 |
26 | P30/多功能输入(X1)功能 | 0013 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | - | 0 | 0=禁用 1=外接温度或回风温度传感器(AI,NTC3k) 2=房卡触点(常开) 3=房卡触点(常闭) |
27 | P65/保护模式下的供暖温度设定值 | 0014 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | ×50 | 8°C | 0=关 5 ℃~P66(WCoolProt);P66最高40℃ |
28 | P66/保护模式下的制冷温度设定值 | 0015 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | ×50 | 0 | 0=关 P50(WCoolProt)~40°C;P65最低5°C |
29 | P71/恢复出厂设置 | 0016 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | - | 0 | 0=禁用 1=开始重载 |
30 | 运行模式:预选 | 0101 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | - | 4 | 1=保护模式 2=舒适模式 3=节能模式 4=未使用 |
31 | 系统保护模式(时间表保护) | 0102 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | - | 0 | 0=未激活 1=保护模式 |
32 | 风机命令值 | 0103 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | - | 0 | 0=自动 1=低速风机 2=中速风机 3=高速风机 |
33 | 温度设定值:舒适模式 | 0104 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | ×50 | 21 | 5~40°C |
34 | 总线温度 | 0105 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | ×50 | - | -20~70°C |
35 | 供暖/制冷/通风转换 | 0106 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | - | 1 | 0=供暖 1=制冷 2=通风 |
36 | 系统时间 | 0201 0202 | 2 | R/W | 0x03 | 0x10 | - | - | 0000 | hhmm h 0~23=小时 m 0~59=分钟 |
37 | 重启设备 | 0203 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | - | 0 | 0=关 1=重启 |
38 | 预留1 | 0204 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | - | 0 | - |
39 | 预留2 | 0205 | 1 | R/W | 0x03 | 0x06 | - | - | 0 | - |