电源 | |
---|---|
工作电压 | AC 230V(+10%,-15%) |
频率 | 50/60Hz |
耗电量(无负载) | 最大值5VA/3W |
内部保险丝* | |
---|---|
保险丝类型 | 慢熔断保险丝 |
额定电压 | AC 230V |
额定电流 | 1A |
任何情况下都需在供电线路中使用最大电流为10A的断路器作为外部初步保护。 |
*)内部保险丝仅保护内部电路。
Modbus接口 | |
---|---|
类型 | RS485 |
传输模式 | RTU |
连接 | 最多32个设备 |
波特率 | 4800、9600、19200(默认)、38400 |
设备地址 | 1~247,1(默认) |
电缆长度 | 最长1200米 |
标识 | 从站 |
起始位 | 1 |
数据位 | 8 |
奇偶校验 | 0=奇数 1=偶数(默认值) 2=无奇偶性 |
停止位 | 1 |
输出 | |
---|---|
阀门输出Y1(常开)/Y2(常开) 额定值 | AC 230V 5mA~4(2)A |
风机输出(3档风机)Q1、Q2、Q3 额定值 | AC 230V 5mA~4(2)A |
运行数据 | |
---|---|
转换偏差 -供暖模式 -制冷模式 |
1K 1K |
设定值范围* -舒适模式 -经济模式 -保护模式 |
5~40°C 关闭,5~40°C 关闭,5~40°C |
内置室内温度传感器 -测量范围 -25°C时的精度 -温度校准范围 |
0~50°C <±0.5K -5.0...+5.0K |
设置精度与显示精度 -温度设定值 -屏幕显示的当前温度值 |
0.5°C 0.5°C |
标准范围为5~40°C。可根据需求定制(如,0~50°C)。
环境条件和保护分类 | |
---|---|
防触电保护分类 | 适合与II级防护等级的设备一起使用的装置。 |
外壳防护等级依据EN 60529 | IP30 |
依照EN 60730分类 | |
自动控制装置的功能 | Type 1 |
污染等级 | 2 |
过电压类别 | III类 |
运行高度 | 最高海拔3000米 |
气候环境条件 | |
-存储符合EN 60721-3-1 |
|
运输符合EN 60721-3-2(带包装运输) |
|
-运行符合EN 60721-3-3* |
|
机械环境条件 | |
-存储符合EN 60721-3-1 | 1M2类 |
-运输符合EN 60721-3-2 | 2M2类 |
-运行符合EN 60721-3-3 | 3M2类 |
*)无冷凝。
标准、指令与认证 | |
---|---|
EU认证(CE) | A5W00769645A* |
UKCA认证 | A5W00769646A* |
RCM认证 | A5W00769647A* |
环境兼容性 | 产品环保声明文件(A5W01944065A*)包含与环境相容性相关的产品设计和评估资料(RoHS合规、物料组成、包装、环境效益、废弃处置等)。 |
*)可从http://siemens.com/bt/download下载文档。
常规信息 | |
---|---|
重量(不含包装盒和用户文档) | 168g |
外壳颜色 | 白色RAL9016 |
接线端子 | |
单股线 | 1×0.5~1.5mm2 |
预处理过的多股线 | 2×0.5~1.0mm2 |