参数设置
使用本地人机界面调整控制参数,优化控制性能。所有控制参数设置在断电后仍可保留。
按照以下步骤修改控制参数:
- 同时按下和3秒以上。
- 在2秒钟内短按或。
- P01的序列号在屏幕上闪烁。
- 按或选择需要调整的参数,然后按确认选择。
- 选择所需参数后,参数值将在屏幕上闪烁。
- 按或选择所需的参数值,然后按确认选择。
- 重复以上两个步骤调整其他参数。
- 按退出参数设置调整。
控制参数
参数 | 描述 | 出厂设置 | 设定范围 |
---|---|---|---|
P01
| 应用
| 1
| 0=两管、两线阀、仅用于供暖 |
1=两管、两线阀、仅用于制冷 | |||
2=两管、两线阀、供暖/制冷手动切换 | |||
3=两管、三线阀、仅用于供暖 | |||
4=两管、三线阀、仅用于制冷 | |||
5=两管、三线阀、供暖/制冷手动切换 | |||
6=四管、两线阀、供暖/制冷手动切换 | |||
7=四管、两线阀、供暖/制冷自动切换 | |||
P05 | 传感器校验 | 0K | -5~+5K(分辨率0.5K) |
P06 | 标准温度显示 | 0 | 0=内置或连接至X1端的传感器室内温度 |
1=设定值 | |||
2=总线温度 | |||
P09 | 舒适模式温度设定值下限 | 5°C | 5°C...P10(不包括) |
P10 | 舒适模式温度设定值上限 | 35°C | P09(不包括)...40°C |
P11 | 经济模式下的供暖设定值(WheatEco) | 15°C | 关,5°C~WcoolEco |
P12 | 经济模式下的制冷设定值(WcoolEco) | 30°C | 关,WheatEco~40°C |
P14 | 按键锁定功能 | 0 | 0=无按键锁定 |
1=完全锁定(只有按键未锁) | |||
2=完全锁定(锁定所有按键) | |||
3=部分锁定(允许通过+/-按键更改温度设定值;按键未锁) | |||
P15 | 舒适模式下无供暖制冷需求区内的风机控制 | 0 | 0=风机关闭 |
1=风速1 | |||
P16 | 风机运行 | 1 | 0=禁用 |
1=启用 | |||
P27 | 断电后运行模式设置 | 0 | 0=前一运行模式 |
1=保护模式 | |||
2=舒适模式 | |||
P28 | 延时计时器 | 0 | 0=由用户设置延迟时间 |
1至23=以小时为单位的预设固定延迟时间(分辨率:1小时) | |||
P30 | 多功能输入(X1)功能 | 0 | 0=禁用 |
1=外部传感器(NTC 3k) | |||
2=房卡触点(常开) | |||
3=房卡触点(常闭) | |||
P65 | 保护模式下的供暖温度设定值 | 8°C | 关闭,5°C~P66或40°C(当P66=关闭时) |
P66 | 保护模式下的制冷温度设定值 | OFF(关闭) | 关闭、P65或5°C(当P65=关闭时)~40°C |
P71 | 恢复出厂设置 | OFF(关闭) | 关=禁用 |
ON=开始重载 重新装载时显示"---"3秒钟 | |||
P91 | 设备地址 | 1 | 1~247 |
P92 | 波特率 | 2 | 0=4800bps |
1=9600bps | |||
2=19200bps | |||
3=38400bps | |||
P93 | 奇偶校验 | 1 | 0=奇数 |
1=偶数 | |||
2=无奇偶性 | |||
D00 | 警告信息 |
| 1=无故障 |
2=通信故障 | |||
3=内部传感器故障 | |||
4=输入X1 | |||
D01 | 硬件版本 |
| 显示xxx |
D02 | 软件版本 |
| 显示xxx |