请勿壁挂在壁龛或书架上、窗帘后面、热源上方或附近、出风口或进风口,也不要暴露在太阳直射下。安装在离地面约1.5米的位置。
安装
产品附有一个安装支架,可以安装到固定孔距为60mm的方形接线盒上。
推荐使用深度至少为50mm的接线盒,以容纳所有的接线。
固定安装支架之后,对温控器进行接线。按照包装盒内的安装指南(文档编号:A6V15113831 )将设备固定在安装支架上。
设备损坏
请在安装前仔细阅读接线说明图。错接强电、弱电会导致产品损坏。
接线
接线、保护、接地等必须符合当地规范。
存在由于短路导致火灾和伤亡的风险!
- 根据当地规定,按照已安装的过流保护装置的额定值调整线路直径。
- AC 230V的电源线必须外接额定电流不大于10A的断路器。
- 最大电流负载(包括风机和阀门)为5A。
- 仅可使用额定电压为AC 230V的阀门执行器。
- 所有SELV端子的电缆(X1、M、MB+、MB-和Ref)须和AC 230 V电缆进行隔离。
- 设备从安装支架上拆下之前断开电源。
- 请勿将两个及两个以上的风机盘管连接到温控器的Q1、Q2和Q3输出端。
- 请勿将Y1和Y2连接到电源的零线或火线上。
- Y1和Y2不能用作AC 230V电源。