温控器包括:
- 一个配有液晶显示屏和五个操作按键的控制单元。
- 一个可安装在方形导管盒上的安装支架(中国标准导线盒(最大78×78)≥45毫米(±2)深和英国金属标准导线盒(最大75×75)≥47毫米(±2)深)。
图标 | 描述 | 图标 | 描述 |
---|---|---|---|
按键锁定 | 故障警告 | ||
制冷模式 | 阀门开启 | ||
供暖模式 | 返回上一级 | ||
温度范围:0~50°C | 参数值 | ||
进入的参数序号 | |||
温度设置值调整 | 温度单位 | ||
| 室内温度 | ||
保护模式 | 参数图标 | ||
节能模式 |
按键 | 描述 | 按钮 | 描述 |
---|---|---|---|
(左) | 返回上一级 | 运行模式按键,用于:
| |
(右) | 屏幕解锁(长按3秒) | ||
|
| 输入参数设置 | |