参数设置
使用本地人机界面调整控制参数,优化控制性能。所有控制参数设置在断电后仍可保留。
按照以下步骤修改控制参数:
- 同时按下
和
3秒以上。
- 在2秒钟内短按
或
。
- P01的序列号在屏幕上闪烁。
- 按
或
选择需要调整的参数,然后按
确认选择。
- 选择所需参数后,参数值将在屏幕上闪烁。
- 按
或
选择所需的参数值,然后按
确认选择。
- 重复以上两个步骤调整其他参数。
- 按左侧的
退出参数设置调整。
控制参数
参数 | 描述 | 出厂设置 | 设定范围 |
---|---|---|---|
P01
| 应用
| 0
| 0=仅供暖 |
1=仅制冷 | |||
P05 | 传感器校验 | 0K | -5~+5K(分辨率:0.5K) |
P06
| 标准温度显示
| 0
| 0=室内温度 |
1=设定值 | |||
P09 | 舒适模式下的最小温度设定值 | 5°C | 5..P10(不包括) |
P10 | 舒适模式下的最大温度设定值 | 35°C | P09(不包括)...40°C |
P11 | 经济模式下的供暖设定值(WheatEco) | 15°C | 关,5°C~WcoolEco |
P12 | 经济模式下的制冷设定值(WcoolEco) | 30°C | 关,WheatEco~40°C |
P14
| 按键锁定功能
| 0
| 0=无按键锁定 |
1=完全锁定(只有 | |||
2=完全锁定(锁定所有按键) | |||
P27
| 断电后运行模式设置
| 0
| 0=返回先前的运行模式或用户设置 |
1=保护模式 | |||
2=舒适模式 | |||
P65 | 保护模式下的供暖温度设定值 | 8°C | 关闭,5°C~P66或40°C(当P66=关闭时) |
P66 | 保护模式下的制冷温度设定值 | OFF(关闭) | 关闭、P65或5°C(当P65=关闭时)~40°C |
P71
| 恢复出厂设置
| OFF(关闭)
| 关=禁用 |
ON=开始重载 重新装载时显示"---"3秒钟 | |||
D00 | 故障信息 | - | 1=无故障 |
3=内部传感器故障 | |||
D01 | 硬件版本 |
| 显示xxx |
D02 | 软件版本 |
| 显示xxx |