温控器包括:
- 一个配有液晶显示屏和五个操作按键的控制单元。
- 一个可安装在方形导管盒上的安装支架(中国标准导线盒(最大78×78)≥45毫米(±2)深和英国金属标准导线盒(最大75×75)≥47毫米(±2)深)。
图标 | 描述 | 图标 | 描述 |
---|---|---|---|
按键锁定 | 故障警告 | ||
制冷模式 | 阀门开启 | ||
供暖/制冷自动转换 | 供暖模式 | ||
通风模式(仅风机速度可改变,阀门执行器输出禁用) | 返回上一级 | ||
温度范围:0~50°C | 参数值 | ||
进入的参数序号 | |||
延长进入保护模式的计时器 | |||
温度设置值调整 | 室内温度 | ||
温度单位 | 参数图标 | ||
节能模式 |
| ||
保护模式 | 风机速度 |
按键 | 描述 | 按钮 | 描述 |
---|---|---|---|
“M”按键用于:
| 运行模式按键,用于:
| ||
|
|
| |
风机按键用于:
| 输入参数设置 | ||