开/关执行器
产品类型 | 产品型号 | 技术参数表* | |
---|---|---|---|
电动开/关阀门执行器(仅在亚太地区、阿联酋、沙特阿拉伯和印度销售) | MVI.../MXI... | A6V11251892 | |
电动开/关执行器 | SFA21... | N4863 | |
区域阀执行器(仅在亚太地区、阿联酋、沙特阿拉伯和印度销售) | SUA... | A6V10446174 |
*)可从http://siemens.com/bt/download下载文档。
传感器(RDQ411)
产品类型 | 产品型号 | 技术参数表* | |
---|---|---|---|
电缆温度传感器或冷热自动切换传感器,电缆长度2.5m NTC(25°C时3kΩ) | QAH11.1 | N1840 | |
室内温度传感器NTC(25°C时3kΩ) | QAA32 | CE1N1747 |
*)可从http://siemens.com/bt/download下载文档。