产品 型号 | 库存 型号 | 工作电压 | 控制输出 | 风机类型 | 多功能输入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开/关 | 3位 | 开/关(三线阀) | 3速 | 房卡 | 传感器 | |||
RDQ400 | S55770-T515 | AC 230V | √ | - | √ | √ | - | - |
RDQ410 | S55770-T516 | AC 230V | √ | - | √ | √ | - | - |
RDQ411 | S55770-T517 | AC 230V | √ | - | √ | √ | √ | √ |
产品 型号 | 库存 型号 | 工作电压 | 控制输出 | 风机类型 | 多功能输入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开/关 | 3位 | 开/关(三线阀) | 3速 | 房卡 | 传感器 | |||
RDQ400 | S55770-T515 | AC 230V | √ | - | √ | √ | - | - |
RDQ410 | S55770-T516 | AC 230V | √ | - | √ | √ | - | - |
RDQ411 | S55770-T517 | AC 230V | √ | - | √ | √ | √ | √ |