Ziel und Zweck
Dieses Dokument beschreibt die Bedienung der Software 'PC Linetester-Tool FXS2017'.
Quellsprache und Referenzdokument
- Die Quellsprache/Originalsprache des Dokuments ist Deutsch (de).
- Die Referenzversion dieses Dokuments ist die internationale Version in englischer Sprache. Die internationale Version ist nicht lokalisiert.
Dokumentidentifikation
Die Dokument-ID ist wie folgt zusammengesetzt:
A6Vxxxxxxxx_aaAA_vv
A6Vxxxxxxxx_--AA_vv
A6Vxxxxxxxx_aa--_vv
A6Vxxxxxxxx_----_vv
ID-Kodierung 1 | Beschreibung |
---|---|
A6Vxxxxxxxx | Generierte STEP-ID aus STEP-System |
_ | Trennzeichen |
aa | Sprachkürzel gemäß ISO 639-1 |
AA | Länderkürzel gemäß ISO-3166-1 |
-- | Mehrsprachig oder international |
vv | Dokument-Version, ein- oder zweistellig: a, b, …z; aa, ab, …az; ba, bb, …bz; … |
1 | Es gibt Dokumente mit abweichender ID-Kodierung, generiert aus einem vorhergehenden System. Zusätzlich gibt es Dokumente mit aktueller ID-Kodierung und zusätzlichen Merkmalen in der Bezeichnung. |
ID-Kodierung | Beispiele |
---|---|
ID_spracheLAND_version | A6V10215123_deDE_a |
Datumsformat
Das Datumsformat im Dokument entspricht der Empfehlung des internationalen Standards ISO 8601 (Format JJJJ‑MM‑TT).
Darstellungskonventionen
Textauszeichnungen
Besondere Textauszeichnungen sind in diesem Dokument wie folgt dargestellt:
⊳ | Voraussetzung für eine Handlungsanweisung |
Handlungsanweisung mit mindestens zwei Handlungsschritten | |
Handlungsanweisung mit einem Handlungsschritt | |
– | Zwischenschritt einer Handlungsanweisung |
– | Variante, Option oder Detailinformation einer Handlungsanweisung |
⇒ | Zwischenresultat einer Handlungsanweisung |
⇒ | Endresultat einer Handlungsanweisung |
Aufzählungen | |
[➙ X] | Verweis auf eine Seitenzahl |
'Text' | Zitat, genaue Übereinstimmung |
<Taste> | Kennzeichnung von Tasten |
> | Relationszeichen und zur Kennzeichnung zwischen Schritten einer Abfolge, z. B. 'Menüleiste' > 'Hilfe' > 'Hilfethemen' |
↑ Text | Kennzeichnung eines Glossareintrags |
Ergänzende Informationen und Tipps
Das Symbol 'i' kennzeichnet ergänzende Informationen und Tipps zum vereinfachten Vorgehen.
Grafische Darstellung
Die Darstellung am Bildschirm hängt von der PC-Einstellung ab. Deshalb kann die Darstellung von den gezeigten Bildern abweichen.