供电及功耗 | |
|---|---|
工作电压 | AC 230 V(+10 %,-15 %) |
频率 | 50/60 Hz |
功耗 | 最大值 5 VA / 3 W |
内部保险丝* | |
|---|---|
保险丝类型 | 慢熔断保险丝 |
额定电压 | AC 230 V |
额定电流 | 1 A |
任何情况下都需在供电线路中使用最大电流为 10 A 的断路器作为外部初步保护。 | |
*)内部保险丝仅保护内部电路。
Modbus 协议 | |
|---|---|
类型 | RS485 |
接线 | |
|---|---|
直径 SELV 信号端 (MB+、MB-、REF、M、X1) 线缆 |
0.5...1.5 mm2 实芯硬线或双绞线 |
输出 | |
|---|---|
三速风机 | Q1 Q2 Q3 |
阀门输出 | Y1 (常开)、Y2 (常开) |
如风机必须并联,单个风机可直连,
多个风机需外接继电器。
多功能输入 | |
|---|---|
X1-M | |
温度传感器输入 | |
类型 | NTC 3k |
温度范围 | -20...70 ℃ |
门卡检测 | |
类型 | ON/OFF |
运行参数 | |
|---|---|
设定值设定范围 - 舒适模式(P09、P10) - 节能模式(P11、P12) - 保护模式(P65、P66) |
5...40 ℃ 关闭,5...40 ℃ 关闭,5...40 ℃ |
内置温度传感器 - 测量范围 - 25 ℃ 时的精度 - 温度校准范围 |
-20...70 ℃ < ±0.5 K - 5.0...+5.0 K |
温度设置精度与显示精度 - 温度设定值 - 屏幕显示的当前温度值 |
0.5 ℃ 0.5 ℃ |
环境条件和保护分类 | |
|---|---|
防触电保护分类 | 适合与 II 级防护等级的设备一起使用的装置。 |
外壳防护等级依据 EN 60529 | IP30 |
依照 EN 60730 分类 | |
自动控制装置的功能 | Type 1 |
污染等级 | 2 |
过电压类别 | III 类 |
运行高度 | 最高海拔 3000 米 |
气候环境条件 | |
-存储符合 EN 60721-3-1 | 温度:-5...+50 ℃ 环境湿度:5...95 % r.h.(无冷凝) |
-运输符合 EN 60721-3-2(带包装运输) | 温度:-25...+70 ℃ 环境湿度:5...95 % r.h.(无冷凝) |
-运行符合 EN 60721-3-3* | 温度:0...50 ℃ 环境湿度:5...95 % r.h.(无冷凝) |
机械环境条件 | |
-存储符合 EN 60721-3-1 | 1M2 类 |
-运输符合 EN 60721-3-2 | 2M2 类 |
-运行符合 EN 60721-3-3 | 3M2 类 |
*)无冷凝。
标准、指令和认证 | |
|---|---|
电磁兼容性 | 适用于住宅、商业环境 |
EU认证(CE) | A5W00769645A* |
UKCA认证 | A5W00769646A* |
RCM认证 | A5W00769647A* |
环境兼容性 | 产品环保声明文件(A5W01944065A*)包含与环境相容性相关的产品设计和评估资料(RoHS 合规、物料组成、包装、环境效益、废弃处置等)。 |
*) 可从 http://siemens.com/bt/download 下载文档。
常规信息 | |
|---|---|
重量(不含包装盒和用户文档) | 168 g |
外壳颜色 | 白色 RAL9016 |
接线端子 | |
单股线 | 1 × 0.5...1.5 mm2 |
预处理过的多股线 | 2 × 0.5...1.0 mm2 |