P01 = 0/1/2 | P01 = 3/4/5 |
|---|---|
不输出时:Y1 断开,Y2 断开 输出时:Y1 连接,Y2 断开 | 不输出时:Y1 断开,Y2 连接 输出时:Y1 连接,Y2 断开 |
P01 = 6/7,X1 连接温度传感器 | P01 = 6/7,X1 连接门卡 |
|---|---|
供热输出:Y1 连接,Y2 断开 制冷输出:Y1 断开,Y2 连接 不输出:Y1 断开,Y2 断开 | 供热输出:Y1 连接,Y2 断开 制冷输出:Y1 断开,Y2 连接 不输出:Y1 断开,Y2 断开 |
N2 | RDQ411MB |
L、N | AC 230 V 电源,火线和零线 |
Q1 | 输出,一级风速,AC 230 V |
Q2 | 输出,二级风速,AC 230 V |
Q3 | 输出,三级风速,AC 230 V |
Y1 | 输出“阀门”,AC 230 V(常开),SPST |
Y2 | 输出“阀门”,AC 230 V(常开),SPST |
X1 | 多功能输入,用于温度传感器(如 QAH11.1)或无源开关(房卡) |
M | 传感器和开关输入的接地端 |
MB+、MB- | RS485 Modbus 连接 |
REF | RS485 信号/公共接地(差分公共接地) |