Stromversorgung | |
|---|---|
Betriebsspannung | DC 3 V (2 × 1,5 V Alkali-Batterien, Typ AA) |
Batterielebensdauer | 2 Jahre (mit NANFU, EXCELL-LR6) |
Schaltleistung des Relais | |
|---|---|
Spannung | AC 24...230 V |
Qx-Leistung min., max. ohmsch (induktiv) | 8 mA...5 (2) A |
Kontaktlebensdauer bei AC 230 V Bei 5 A res. | Geführter Wert: 1 c 105 Zyklen |
Ein externer Vorschutz mit maximal 10 A Schutzschalter in den Versorgungsleitungen ist in jedem Fall erforderlich.
Externer Schutz | |
|---|---|
Schutzschalter | Maximal 10 A Typ B, C oder D |
Eingang multifunktional | |
|---|---|
X1-M | |
Eingang Temperatursensor | |
Typ | NTC 3k |
Temperaturbereich | -20…70 °C |
Eingang Temperatursensor | |
Typ | NTC 10k |
Temperaturbereich | -20…70 °C |
Digitaler Eingang | |
Funktionsweise | Wählbar (NO/NC) |
Kontakt-Sensorik | Potentialfreier Kontakt |
Isolierung gegen Netzstrom | SELV |
Reaktionszeit des Eingangs | Bis zu 60 s |
Funktionsdaten | |
|---|---|
Frostschutz | 5 °C (Werkseinstellung) oder deaktiviert |
Sollwert-Einstellbereich | 5…40 °C |
Eingebauter Raumtemperatursensor | |
Messgenauigkeit bei 25 °C | < ±0,5 K |
Bereich der Temperaturkalibrierung | ±5 K |
Auflösung von Einstellungen und Anzeigen | |
Sollwerte | 0,5 °C |
Raumtemperatur | 0,5 °C |
Umgebungsbedingungen und Schutzklasse | |
|---|---|
Gehäuseschutzart gemäß EN 60529 | IP30 |
Schutz gegen elektrischen Schlag nach EN 60730-1 | Klasse II |
Klimatische Umgebungsbedingungen | |
Transport und Lagerung (verpackt) |
|
Betrieb (an geschlossenen, trockenen Standorten, keine Temperatur- oder Feuchtigkeitsregelung) |
|
Mechanische Umgebungsbedingungen | |
Transport (in Transportverpackung) gemäß IEC/EN 60721-3-2 | Klasse 2M4 |
Betrieb gemäß IEC/EN 60721-3-3 | Klasse 3M11 |
Atmosphärendruck | Min. 700 hPa (entspricht 3000 m über dem Meeresspiegel) |
Normen, Richtlinien und Zulassungen | |
|---|---|
EU-Konformität (CE) | Siehe EU-Konformitätserklärung A5W02940089A*. |
RCM-Konformität | Siehe RCM-Konformitätserklärung A5W02940094A*. |
UK-Konformität (UKCA) | Siehe UK-Konformitätserklärung A5W02940099A*. |
Umweltverträglichkeit | Die Produkt-Umweltdeklaration (A5W02988193A*) enthält Daten zur umweltverträglichen Produktgestaltung und Bewertungen (RoHS-Konformität, stoffliche Zusammensetzung, Verpackung, Umweltnutzen, Entsorgung). |
* Die Dokumente können heruntergeladen werden von www.siemens.com/bt/download.
Ökodesign- und Kennzeichnungsrichtlinien | |||
|---|---|---|---|
Basierend auf der EU-Verordnung 813/2013 (Ökodesign-Richtlinie) und 811/2013 (Kennzeichnungsrichtlinie) für Raumheizgeräte und Kombinationsheizgeräte gelten die folgenden Klassen: | |||
Anwendung mit Ein/Aus-Betrieb eines Heizgeräts | Klasse I | Wert 1 % | |
TPI (PWM)-Raumthermostat, zur Verwendung mit Heizgeräten mit Ein/Aus-Ausgang | Klasse IV | Wert 2 % | |
Allgemein | |
|---|---|
Anzeigesprache | cs, da, de, et, en, es, fr, it, lv, lt, hu, nl, pl, pt, ro, sk, fi, sv, tr, el |
Gehäusefarbe | RAL9016 |
Thermostat mit Verpackung, Benutzerdokument und Zubehör | 281 g |
Thermostat | 132 g |
Elektrische Anschlüsse | |
|---|---|
Anschlussklemmen | Schraubklemmen |
Für Drähte oder vorbereitete Litzen | 1 × 0,5...2,5 mm2 oder 2 × 0,5...1,5 mm2 |