Alle Ergebnisse dieses Prozesses müssen in Übereinstimmung mit den geltenden Abfallgesetzen und -vorschriften verwaltet, gehandhabt und entsorgt werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Abfallrahmenrichtlinie und ihre nationalen Verordnungen in Europa und weltweit.
Die folgende Tabelle enthält die wichtigsten Materialfraktionen, erhebt jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Materialfraktionen werden nach der Verordnung (EG) Nr. 2150/2002 aufgeteilt (Europäisches Abfallverzeichnis).
Teil | Potentielle Materialfraktionen (nicht abschließend) | Gewicht (g) |
|---|---|---|
J, K | Aluminium | 40 |
A (FDUL4901) | Stahl | 7 |
B, E, G, P, Q, R | Stahl | 58 |
D, M | Messing | 4 |
I | Messing, PA 6.6 | 17 |
C | VMQ-Silikon | 127 |
D, M, O | PC | 375 |
A (FDUL4901) | ABS | 40 |
F | Leiterplatten mit Komponenten | 132 |
A (FDUL4901) | Kabel | 2 |
H, L, N | Kabel | 10 |
N | Li-Ion Akku | 211 |
Verpackung
Kennzeichnung von Verpackungsmaterialien gemäss Richtlinie 94/62/EG.
Typ | Material | Code | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|
Schachtel | Wellkarton | 20-PAP | 131 |
Produktbeilage | Papier | 22-PAP | 7 |