Die folgenden Anweisungen enthalten detaillierte Informationen darüber, wie das Produkt nach dem Ende der Lebensdauer zu zerlegen ist und welche Art von Materialien gesammelt und recycelt werden kann, um die Kreislaufwirtschaft zu unterstützen.
Teil | Name | Material | Enthält rezykliertes Material | Demontageschritt |
|---|---|---|---|---|
A | Sockel | ABS | Nein | 2 |
B | Schraube M4×12 | Stahl | Nein | 2 |
C | Gummiabdeckung | VMQ-Silikon | Nein | 1 |
D | Gehäuseoberteil | PC | Ja | 4 |
E | EMV-Abschirmung | Rostfreier Stahl | Nein | 4 |
F | Leiterplatte | FR4, TBBA, Lot SnAgCu | Nein | 4 |
G | Schraube WN1411 | Stahl | Nein | 4 |
H | Kabelsatz | Diverses | Nein | 5 |
I | Buchse | Diverses | Nein | 5 |
J | Rückwand | Aluminium | Nein | 5 |
K | Frontplatte | Aluminium | Nein | 5 |
L | Druckschalter | Diverses | Nein | 5 |
M | Gehäuseunterteil | PC | Ja | 3 |
N | Akku | Li-Ion | Nein | 1 |
O | Batteriefach-Deckel | PC | Ja | 1 |
P | Schraube M3×12 | Stahl | Nein | 3 |
Q | Schraube M3×10 | Stahl | Nein | 1 |
R | Schraube M3×20 | Stahl | Nein | 3 |
Schritt 1
Gummihülle, Batteriefach-Deckel und Akku enfernen
Schritt 2
Sockel / Schutzabdeckung demontieren
Schritt 3
Gehäuseunterteil und Schrauben entfernen
Schritt 4
Leiterplatte, Rückwand, Frontplatte und EMV-Abschirmung entfernen
Schritt 5
Frontplatte, Druckschalter, Rückwand, Kabelsatz, Buchsen demontieren