FDM223-L | |
|---|---|
Çalışma voltajı | DC 12…33 V |
Çalışma akımı | Durgun: 200 μA Maks. sürekli: 60 mA Maks. atımlı: 100 mA |
Çalışma sıcaklığı | -25…+70 °C |
Depolama sıcaklığı | -30…+75 °C |
Nem oranı | ≤%95 bağ. |
Mahfaza malzemesi | Polikarbonat (PC) |
Renk | ~RAL 1023 sarı |
Boyutlar (G x Y x D) | 134,3 × 134,3 × 43,2 mm |
Güvenlik sınıfı | IP41: Contasız IP64: DMZ1197-AD conta ve metal kablo rakoru ile IP44: FDMP223 conta ile |
İletken kesiti | 0,2…1,5 mm2 |
Sistem uyumluluğu | FS20, FS720 |
İletişim | FDnet/C-NET |
Standartlar | EN 54-17, EN 12094-3 |
İzinler
|
G225010 531ab/01 |