FDM223-L | |
|---|---|
Tensione di esercizio | DC 12…33 V |
Corrente di esercizio | A riposo: 200 μA Max. permanente: 60 mA Max. pulsante: 100 mA |
Temperatura di esercizio | -25…+70 °C |
Temperatura di stoccaggio | -30…+75 °C |
Umidità dell’aria | ≤95 % rel. |
Materiale armadio | Policarbonato (PC) |
Colore | ~RAL 1023 Giallo traffico |
Dimensioni (L x A x P) | 134,3 × 134,3 × 43,2 mm |
Categoria di protezione | IP41: senza guarnizione IP64: con guarnizione DMZ1197-AD e pressacavo metallico IP44: con guarnizione FDMP223 |
Diametro cavo | 0,2…1,5 mm2 |
Compatibilità di sistema | FS20, FS720 |
Comunicazione | FDnet/C-NET |
Norme | EN 54-17, EN 12094-3 |
Omologazioni
|
G225010 531ab/01 |