Technische Daten | |
|---|---|
|
Maximaler Eingangsdruck | 300 bar bei 15 °C |
Sicherheitsventil Ansprechdruck | 12-13 bar |
Druckbereich Ausgang | 10 bar (werkseitig eingestellt) |
Durchflussleistung | 45 Nm3/h bei 10 bar |
Fittings | M14x1,5 - L8 |
Ausgangsmanometer Messbereich Genauigkeitsklasse |
0 bis 16 bar / 10 bar (ISO 5171) 2.5 |
Gas | IG-01, IG-100, IG-541, IG-55, CO2, Druckluft |
Materialien Körper Membran Eingangsfilter Fittings |
Messing Gummi Gesintertes Messing 50 µm Verzinkter Stahl |
Temperaturbereich Betrieb | -20 °C bis +50 °C, nicht kondensierend |
Temperaturbereich Lagerung und Transport | -40 °C bis +65 °C, nicht kondensierend |
Gewicht | 1,5 kg |
OEM Typ | |
|---|---|
|
| 10652907 |
Markierung | |
|---|---|
|
| VULKAN 300NMJJ (MJJ = Herstellungsdatum Monat/Jahr) |
Normen, Richtlinien und Zulassungen | ||
|---|---|---|
|
2014/68/EU (DGRL) | Konform | |