Ce document doit être transféré du personnel d'installation à l'opérateur du système.
Conservation et disponibilité
Dommages dus à une mauvaise utilisation
- Ce document doit être disponible dans un format utilisable tout au long du cycle de vie du produit. Conservez le document pour référence et veillez à ce qu'il soit accessible aux groupes cibles.
Si vous avez besoin d'une autre copie de ce document, veuillez contacter le Centre de soutien à la clientèle.
Ce document contient des directives et des conditions pour les connexions et décrit les applications autorisées dans l'environnement opérationnel prévu.
Validité
Les informations contenues dans ce document sont valables pour Fire Manager
Groupes cibles
Les informations contenues dans ce document sont destinées aux groupes cibles suivants :
Groupe cible | Activité | Qualification recommandée |
---|---|---|
Propriétaire du système |
|
|
Agents_de_sécurité_informatique |
|
|
Gestionnaire de projet |
|
|
Ingénieur de projet |
|
|
Personnel d'installation |
|
|
Personnel de mise en service |
|
|
Personnel d'entretien |
|
|
Identification du document
L'ID du document est structuré de la manière suivante :
A6Vxxxxxxxx_llCC_vv
Élément | Description |
---|---|
A6Vxxxxxxxx | Numéro de document |
ll | Langue, 2 caractères ou "--" pour les documents multilingues |
CC | Pays, 2 caractères ou "--" pour les documents internationaux |
vv | Version, 1 ou 2 caractères |
Exemple : A6V10430024_enUS_a
Format de la date
Le format de la date dans le document correspond à la recommandation de la norme internationale ISO 8601 (format AAAA-MM-JJ).
Conventions pour le marquage du texte
Marques
Les marques spéciales sont indiquées dans ce document comme suit :
⊳ | Condition préalable à une instruction indiquant ce qu'il faut faire |
Instruction comportant au moins deux étapes | |
Instruction comportant une étape | |
– | Étape intermédiaire d'une instruction |
– | Variante, option ou information détaillée sur une instruction de comportement. |
⇨ | Résultat intermédiaire d'une instruction |
⇨ | Résultat final d'une instruction |
Listes | |
[➙ X] | Référence à un numéro de page |
'Texte' | Citation, correspondance exacte |
<Touche> | Identification des boutons |
> | Indique un lien et identifie les étapes d'une séquence, par exemple : ‘Barre de menu’ > ‘Aide’ > ‘Rubriques d'aide’. |
↑ Texte | Identifie une entrée de glossaire |
Informations complémentaires et conseils
Le symbole 'i’ identifie des informations supplémentaires et des conseils pour simplifier la procédure.
Mise en page et sauts de page
La mise en page de ce document a été créée automatiquement dans l'édition PDF. Par conséquent, des cas isolés de sauts de page au milieu des mots peuvent apparaître, par exemple dans le texte d'un tableau. Les sauts de page sont générés à l'aide de règles, mais ne sont pas optimisés dans le contexte.