Funktionsdaten des Fühlers | |
|---|---|
Einsatzbereich | 0...50 °C |
Messbereich | 0...50 °C |
Fühlerelement
|
|
Max. Messgenauigkeit
|
|
Zeitkonstante t63 | ≤ 7 min (abhängig von der Luftbewegung und Wandankoppelung) |
Ausgangssignal | Passiv |
Verdrahtungsanschlüsse | |
|---|---|
|
Zulässige Kabellängen | Siehe Geräteblatt des Controllers |
Schraubklemmen für elektrische Anschlüsse | 1 × 1,5 mm2 (Draht) oder 1 × 2,5 mm2 (Litze) 2 × 0,5 mm2 (Draht) oder 2 × 0,75 mm2 (Litze) |
Umgebungsbedingungen und Schutzklasse | |
|---|---|
|
Schutz gegen elektrischen Schlag | Schutzklasse III |
Gehäuseschutzart gemäss EN 60529 | IP30 |
Umgebungsbedingungen | |
|---|---|
|
Klimatische Umgebungsbedingungen
|
|
Mechanische Umgebungsbedingungen
|
|
Normen, Richtlinien und Zulassungen | ||
|---|---|---|
|
Produktnorm | IEC/EN 60730-1 Automatische elektronische Regel- und Steuergeräte für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen | |
EU-Konformität (CE) | A5W03005404A *) | |
UK-Konformität (UKCA) | A5W03005405A *) | |
UL-Zertifizierung | UL873, http://ul.com/database | |
Umweltverträglichkeit | Die Produkt-Umweltdeklaration (A5W02962874A*) enthält Daten zur umweltverträglichen Produktgestaltung und Bewertungen (RoHS-Konformität, stoffliche Zusammensetzung, Verpackung, Umweltnutzen, Entsorgung). | |
Allgemein | |
|---|---|
|
Materialien und Farben Material: Farben:
|
Polycarbonate
|
Entflammbarkeitsklasse des Gehäuses nach UL94 | V-0 |
Fühler (komplette Baugruppe) | Silikonfrei |
Verpackung | Wellpappe |
Gewicht inklusive Verpackung | 142,23 g |
*) Die Dokumente können unter https://siemens.com/bt/download heruntergeladen werden.