Messung der Temperatur
Der Fühler erfasst die Raumtemperatur über ein Fühlerelement; der elektrische Widerstand des Elementes ändert sich in Abhängigkeit von der Temperatur. Der Widerstandswert wird zur weiteren Verarbeitung durch einen kompatiblen Kontroller verwendet.
Fühlerelement
Pt 1000 (Klasse B) | Kennlinie: | Genauigkeit: ±(0,3 + 0,005|t|)°C |
QAA2110, QAA2110/BK | ||
Pt 1000 (Klasse A) | Kennlinie: | Genauigkeit: ±(0,15 + 0,002|t|)°C |
QAA2111, QAA2111/BK | ||
Pt 100 (Klasse B) | Kennlinie: | Genauigkeit: ±(0,3 + 0,005|t|)°C |
QAA2112, QAA2112/BK | ||
LG-Ni 1000 (Klasse B) | Kennlinie: | Genauigkeit: ±(0,4 + 0,007|t|)°C bei t ≥ 0 °C |
QAA2120, QAA2120/BK | ||
LG-Ni 1000 (Klasse A) | Kennlinie: | Genauigkeit: ±(0,2 + 0,0035|t|)°C bei t ≥ 0 °C |
QAA2121, QAA2121/BK | ||
NTC 10k (Typ II) | Kennlinie: | Genauigkeit: |
QAA2130, QAA2130/BK |
Legende | R | Widerstandswert in Ohm |
ϑ | Temperatur in Grad Celsius | |
∆ϑ | Temperaturdifferenz in Kelvin |