Unterstützte, verbundene Geräte

Der Cloud-Dienst ist zurzeit mit den handelsüblichen verbundenen Geräten von Siemens kompatibel. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der verfügbaren verbundenen Geräte.

 

Liste der unterstützten, verbundenen Geräte

Brother QL 700-Drucker

Der Ausdruck wurde mit einem Brother QL 700 mit den folgenden Einstellungen getestet: Papiergröße: 54 mm, Länge: 86,0. Ausrichtung: Hochformat. Die Größe des Besucherausweises ist festgelegt und für die genannten Maße optimal.

Um den Cloud-Dienst nutzen zu können, muss ein verbundenes Gerät erworben und vor Ort an einem von der Kundschaft festgelegten Standort installiert werden, wie zwischen der Kundschaft und Siemens vereinbart. Die Kundschaft ist für die Installation des verbundenen Geräts am Standort und alle damit verbundenen Kosten zur Erbringung des Cloud-Dienstes gemäß der zugehörigen Dokumentation für das verbundene Gerät verantwortlich.

Webbrowser und Anzeigegeräte

Für die Nutzung des Cloud-Dienstes wird Chrome empfohlen, aber auch andere Standardbrowser können eingesetzt werden. Für ein optimales Benutzererlebnis wird eine Bildschirmauflösung von 1920 x 1080 Pixel oder höher empfohlen.

Internet-Verbindung

Die Bandbreite der Internet-Verbindung bestimmt die Performance des Cloud-Dienstes.