|
安装
- 该设备适合安装到固定孔距为 60.3 mm 的方形接线盒上。
- 推荐高度:距地面 1.5 m 以上。
- 请勿将本设备安装在凹陷处、货架上、窗帘或门后、热源上方或附近。
- 请勿安装在灯具附近或散热器上方。
- 避免太阳直射和直对穿堂风。
- 避免安装在无供热(无制冷)的建筑区域,如外墙。
- 密封接线盒或安装管(如有),因为气流会影响传感器读数。
- 遵循允许的环境条件。
设备损坏
请在安装前仔细阅读接线说明图。错接强电、弱电会导致产品损坏。
请参阅温控器随附的安装说明 A6V14125361 (RDF400MB..)、A6V14125386 (RDF440MB..) 或 A6V14125390 (RDF460MB..)。
接线
接线、保护、接地等必须符合当地规范。
存在由于短路导致火灾和伤亡的风险!
- 请根据过量电流保护装置的额定值正确选择线型。
- 电源线(AC 100...230 V 或 AC 24 V)必须配备额定电流不超过 10 A 的外部断路器。
- 设备从安装板上拆下之前断开电源。
- 所有 SELV 端⼦的电缆需隔离 AC 100...230 V,例如 Modbus 通信输⼊端 MB+、MB- 和 REF。
- 电加热器的标称功率需低于 0.8 kW,必须安装额外的安全元件。(RDF400MB..、RDF460MB..)