产品型号 | 库存编号 | 边框颜色 | 工作电压 | 控制输出 | 级数 | 风机类型 | 描述 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开/关 | 三位 | DC 0...10 V | 开/关(三线) | 开/关(电加热) | 三速 | DC 0...10 V | |||||
RDF400MB | S55770-T511 | 白色 | AC 100...230 V | ✓ | ✓ | - | ✓ | 1 | ✓ | - | 房间温控器 Modbus |
RDF400MB-BK | S55770-T548 | 黑色 | AC 100...230 V | ✓ | ✓ | - | ✓ | 1 | ✓ | - | 房间温控器 Modbus |
RDF440MB | S55770-T512 | 白色 | AC/DC 24 V | - | - | ✓ | - | 3 | ✓ | ✓ | 房间温控器 Modbus |
RDF440MB-BK | S55770-T540 | 黑色 | AC/DC 24 V | - | - | ✓ | - | 3 | ✓ | ✓ | 房间温控器 Modbus |
RDF460MB | S55770-T513 | 白色 | AC 100...230 V | ✓ | ✓ | - | ✓ | 1 | - | ✓ | 房间温控器 Modbus |
RDF460MB-BK | S55770-T556 | 黑色 | AC 100...230 V | ✓ | ✓ | - | ✓ | 1 | - | ✓ | 房间温控器 Modbus |