RDF400MB.. | RDF460MB.. |
|---|---|
RDF440MB.. | |
|---|---|
一速/三速风机 | DC 风机 |
N1 | RDF400MB../RDF440MB../RDF460MB.. |
L、N | AC 100...230 V 电源,火线和零线 |
G、G0 | AC/DC 24 V 电源 |
L1 | 继电器公共端供电电压 AC 24...230 V |
Q1、Q2、Q3 ** | 风机继电器输出,Q1-低速,Q2-中速,Q3-高速 (AC 100...230 V) RDF440MB..:电加热盘管(继电器输出),Q1 - 一级、Q2 - 二级、Q3 - 三级(AC 24...230 V) |
Y1 * | 单刀单掷继电器输出,两管制冷水/热水阀或四管制热水阀,常开(AC 100...230 V) |
Y2 * | 单刀单掷继电器输出,两管制(带电加热器),或四管制冷水阀,常开(AC 100...230 V) |
Y10 | 阀门控制输出,DC 0...10 V,两管制冷水/热水阀,或四管制热水阀 |
Y20 | 阀门控制输出,DC 0...10 V,四管制冷水阀,和两管制 DC 风机 |
Y50 | 风机控制输出,“风机”DC 0...10 V |
M | D1 信号接地或 DC 风机信号接地 |
|
E |
电加热器 |
D1 | 数字输入,如开关 |
MB+、MB- *** | Modbus 端口 |
REF | Modbus 接地 |
* 在两管制应用下,三线制阀门和三位阀门执行器通过连接 Y1 和 Y2 并更改参数 P04 后也可被应用。
** 对于 RDF440MB..,Qx 的继电器电压为 AC 24...230 V。
*** 为 RDF440MB.. 隔离
**** 最大电流,参见 技术参数。