初次通电后,所有的 LCD 图标都点亮大约 3 秒钟。随后,设备进入参数设置模式,专业的暖通空调人员即可调试设备。当调试完成并且用户退出参数设置模式时,设备将重新启动并准备正常运行。
可调整设备的控制参数,以确保整个系统实现最佳性能(请参阅技术文档中的“控制参数”)。
应用和设置
房间温控器附带一组固定的应用和相关参数。在调试期间,使用如下工具之一选择并激活相关应用和设置:
- 本地 HMI
- BACnet/Modbus 调试工具
- 手机 app Quick Config
通过手机 app Quick Config 进行调试
通过手机 app Quick Config 进行的设置用于设置温控器的应用和参数设置。
该工具允许使用智能手机通过近场通信(NFC)方式设置温控器以及读取/写入参数。
用户扫描温控器的天线区域或各个包装盒上的 NFC 区域后,调试工具即可直接运行。
此外,用户还可以:
- 扫描温控器上的天线区域。
- 扫描独立包装盒上的 NFC 区域时,无需将温控器从各包装盒中取出。
天线区域 | 独立包装的未通电温控器 |
---|---|
注意事项
- 可以通过参数禁用温控器的 NFC 功能,以避免温控器发生意外更改。
控制序列
通过参数 P02 设置控制序列,具体视应用而定。出厂设置:
应用 | 出厂设置 (P02) |
---|---|
两管制 | 2 = 仅制冷 |
四管制 | 5 = 供热和制冷 |
通电时过载保护
温控器通电后,控制输出随机启动,以防止电气系统过载。所有温控器输出正常工作最长需要 3 秒钟。
测量值调整
该设备具有内部传感器或通过 X1 连接的外接传感器,可实现精确的温度显示。如果温度读数受安装位置影响,可通过参数 P13 调整传感器以修正读数。
设定限值与范围限值
出于舒适和节能考虑,建议查看所有设定值相关参数,并根据需要进行调整。
MAC 地址 (BACnet)
MAC 地址分配为“4”(出厂设置)。如有必要,工程师/安装人员可以使用参数 P93 更改地址值。
设备地址 (Modbus)
设备地址分配为“1”(出厂设置)。如有必要,工程师/安装人员可以使用参数 P93 更改地址值。
波特率
波特率可选择。BACnet 网络有五个选项:自动、9600 bps、19200 bps、38400 bps 和 76800 bps (默认为 38400 bps)。
Modbus 网络有四个选项: 自动、9600 bps、19200 bps 和 38400 bps (默认为 19200 bps)。
Modbus 数据帧格式
Modbus 数据帧格式可设置为 1 = 1/8/E/1、2 = 1/8/O/1、3 = 1/8/N/1 或 4 = 1/8/N/2(默认为 1/8/E/1)。