产品类型 | 产品型号 | 数据参数表 *) | |
---|---|---|---|
线缆温度传感器或冷热自动切换传感器,线缆长度 2.5 m NTC(25 °C 时 3 kΩ) | QAH11.1 | N1840 | |
房间温度传感器 NTC(25 °C 时3 kΩ) | QAA32 | 1747 | |
线缆温度传感器,PVC 线缆长度 2 m NTC(25 °C 时 10 kΩ) |
QAP1030.200 |
N1831 | |
房间温度传感器 NTC(25 °C 时10 kΩ) |
QAA2030 |
1745 |
开/关执行器(RDF400BN、RDF460BN)
产品类型 | 产品型号 | 数据参数表 *) | |
---|---|---|---|
电动开/关阀门执行器(仅在亚太地区、阿联酋、沙特阿拉伯和印度销售) | MVI.../MXI... | A6V11251892 | |
电动开/关执行器 | SFA21... | N4863 | |
区域阀门执行器(仅在中国销售) | SUE21 | A6V11866674 |
三位阀门执行器 AC 230 V(RDF400BN、RDF460BN)
产品类型 | 产品型号 | 数据参数表 *) | |
---|---|---|---|
电动执行器,三位(用于散热器阀)AC 230 V | SSA331.. | A6V11858276 | |
电动执行器,三位(用于二通阀和三通阀/V..P45)AC 230 V | SSC31 | 4895 | |
电动执行器,三位(用于 2.5 mm 小型阀)AC 230 V | SSP31.. | 4864 | |
电动执行器,三位(用于 5.5 mm 小型阀)AC 230 V | SSB31.. | 4891 | |
电动执行器,三位(用于 5 mm 小型阀)AC 230 V | SSD31.. | 4861 | |
电动执行器,三位(用于 5.5 mm 阀门)AC 230 V | SAS31.. | 4581 |
DC 0...10 V 执行器 (RDF440BN)
产品类型 | 产品型号 | 数据参数表 *) | |
---|---|---|---|
电动执行器,DC 0...10 V(用于散热器阀) | SSA161.. | A6V11858278 | |
电动执行器,DC 0...10 V(用于二通阀和三通阀/V..P45) | SSC161.. | A6V12681511 | |
电动执行器,DC DC 0...10 V(用于 2.5 mm 小型阀) | SSF161.. | A6V12681511 | |
电动执行器,DC DC 0...10 V(用于 5.5 mm 小型阀) | SSB161.. | A6V12681511 | |
电动执行器,DC 0...10 V(用于 5.5 mm 阀门) | SAS61.. | 4581 | |
电热执行器,AC 24 V,NC,DC 0...10 V,1 m | STA161.. | A6V14028280 | |
电热执行器,AC 24 V,NO,DC 0...10 V,1 m | STP161.. | A6V14028280 |
*) 可从 http://siemens.com/bt/download 下载所有文档。