用于两管制、两管制(带电加热器)和四管制风机盘管系统
- 通信协议(可选):BACnet MS/TP 或 Modbus RTU
- 超薄设计,触摸按键,背光显示屏
- 风机输出:
- 一速和三速风机(RDF400BN、RDF440BN)
- DC 0...10 V 风机(RDF440BN、RDF460BN)
- 控制输出:
- 两线或三线开/关阀门执行器(RDF400BN、RDF460BN)
- 三位阀门执行器(RDF400BN、RDF460BN)
- DC 0...10 V 阀门执行器 (RDF440BN)
- 两个多功能输入接口, 用于酒店门卡、外接传感器等。
- 运行模式:舒适、节能和保护
- 自动或手动风机转速控制
- 自动或手动供热/制冷转换
- 通过本地 HMI、总线或手机 app QuickConfig 进行调试
- 安装在 86 mm 嵌入式方形接线盒上,固定孔距为 60.3 mm
- 工作电压:
- AC 100...230 V(RDF400BN、RDF460BN)
- AC/DC 24 V (RDF440BN)