供电及功耗 (RDF400BN) | |
---|---|
工作电压 | AC 100...230 V |
频率 | 50/60 Hz |
功耗 | 最大值 5 VA / 3 W |
待机功耗 | 1 VA / 0.5 W |
任何情况下都需在供电线路中使用最大电流为 10 A 的断路器作为外部初步保护。 |
供电及功耗 (RDF440BN) | |
---|---|
工作电压 | AC/DC 24 V |
功耗 | 最大值 5 VA / 3 W |
待机功耗 | 1.2 VA / 0.5 W |
外部供电线路保护 (EU) |
断路器,最大电流 10 A 特性 B、C、D,符合 EN 60898 或 最大电流限值为 10 A 的电源 |
供电及功耗 (RDF460BN) | |
---|---|
工作电压 | AC 100...230 V |
频率 | 50/60 Hz |
功耗 | 最大值 5 VA / 3 W |
待机功耗 | 1 VA / 0.5 W |
任何情况下都需在供电线路中使用最大电流为 10 A 的断路器作为外部初步保护。 |
BACnet 协议 | |
---|---|
类型 | RS485 |
Modbus 协议 | |
---|---|
类型 | RS485 |
近场通信(NFC) | |
---|---|
NFC | 13.56 MHz |
最大磁场强度 | <42 dBμA/m@10 m(具体视 NFC 读卡器而定) |
接线 (RDF400BN) | |
---|---|
直径 |
|
接线 (RDF440BN) | |
---|---|
直径 |
|
接线 (RDF460BN) | |
---|---|
直径 |
|
输出 | |
---|---|
一速/三速风机 (RDF400BN) | Q1…Q3 |
一速/三速风机 (RDF440BN) |
Q1…Q3 |
ECM 风机(RDF440BN、RDF460BN) | RDF440BN:Y20,RDF460BN:Y50 |
阀门输出(RDF400BN、RDF460BN) | Y1 (N.O.)、Y2 (N.O.) |
阀门输出 (RDF440BN) | Y10、Y20 |
如风机必须并联,单个风机可直连,
多个风机需外接继电器。
多功能输入 | |
---|---|
X1-M | |
温度传感器输入 | |
类型 | NTC 3k |
温度范围 | -20…70 °C |
温度传感器输入 | |
类型 | NTC 10k |
温度范围 | -20…70 °C |
数字输入 | |
触点状态 | 可选 (常开/常关) |
触点感应 | DC 0...5 V,最大值 5 mA |
供电绝缘 | SELV |
运行参数 | |
---|---|
迟滞 - 供热模式 (P43) - 制冷模式 (P44) |
0.5...6 K(出厂设置:2K) 0.5...6 K(出厂设置:1K) |
比例带 Xp - 供热模式 (P43) - 制冷模式 (P44) |
0.5...6 K(出厂设置:2K) 0.5...6 K(出厂设置:1K) |
设定值设定范围 - 舒适模式(P20、P21) - 节能模式(P22、P23) - 保护模式(P50、P51) |
5...40 °C 关闭,5...40 °C 关闭,5...40 °C |
内置温度传感器 - 测量范围 - 25 °C 时的精度 - 温度校准范围 |
0…50 °C < ±0.5 K - 5.0...+5.0 K |
温度设置精度与显示精度 - 温度设定值 - 屏幕显示的当前温度值 |
0.5 °C 0.5 °C |
环境条件和保护分类 | |
---|---|
依照 EN 60730 分类 自动控制设备的功能 |
类型 1 |
防止电击分类 | 适合与 II 级保护等级的设备一起使用的装置。 |
外壳防护等级依据 EN 60529(安装就位后) 室内自控设备 |
IP30 |
气候环境条件 - 存储根据 EN 60721-3-1 - 运输(带包装运输)根据 EN 60721-3-2 - 运行根据 EN 60721-3-3 1) |
|
机械环境条件 存储根据 EN 60721-3-1 |
1M2 类 |
1) 无冷凝。
标准、指令和认证 | |
---|---|
电磁兼容性 | 适用于住宅、商业环境 |
符合欧盟标准 (CE) | A5W00725824A *) |
RCM |
A5W00727514A *) |
UKCA |
A5W00725826A *) |
REACH | 欧盟议会和理事会 (EC) 1907/2006 号法规《关于化学品注册、评估、许可和限制的法规》(REACH) |
RoHS | 指令 2011/65/EU 限制了在电子设备中使用的某些有害物质 |
环境兼容性 | 产品环境声明 (A5W00718438A*) 包含与环境相容性相关的产品设计和评估资料(RoHS 合规、物料组成、包装、环境效益、废弃物处理)。 |
常规数据 | |
---|---|
不含包装重量/含包装重量
|
|
材料
|
|
颜色
|
|
根据 UL94 的外壳可燃性等级 | V-0 |
*) 可从 http://siemens.com/bt/download 下载文档。