RDF400BN | RDF460BN |
---|---|
RDF440BN | |
---|---|
一速/三速风机 | DC 风机 |
N1 | RDF400BN/RDF440BN/RDF460BN |
L、N | AC 100...230 V 电源,火线和零线 |
G、G0 | AC/DC 24 V 电源 |
L1 | 继电器公共端供电电压 AC 24...230 V |
Q1、Q2、Q3 ** | 风机继电器输出,Q1-低速,Q2-中速,Q3-高速(AC 100...230 V) |
Y1 * | 单刀单掷继电器输出,两管制冷水/热水阀,或四管制热水阀,常开(AC 100...230 V) |
Y2 * | 单刀单掷继电器输出,两管制(带电加热器),或四管制冷水阀,常开(AC 100...230 V) |
Y10 | 阀门控制输出,DC 0...10 V,两管制冷水/热水阀,或四管制热水阀 |
Y20 | 阀门控制输出,DC 0...10 V,四管制冷水阀,和两管制 DC 风机 |
Y50 | 风机控制输出,DC 0...10 V |
X1 | 多功能输入,如传感器、开关或 DC 0...10 V 信号(执行器反馈) |
M | X1、D1 信号接地或 DC 风机信号接地 |
D1 | 数字输入,如开关 |
BN+、BN- *** | BACnet 或 Modbus 端口 |
REF | BACnet 或 Modbus 接地 |
* 在两管制应用下,三线制阀门和三位阀门执行器通过连接 Y1 和 Y2 并更改参数 P04 后也可被应用。
** 对于 RDF440BN,Qx 的继电器电压为 AC 24...230 V。
*** 为 RDF440BN 隔离