设计

1

阀体

2

接管

3

球芯

4

阀杆

5

阀座

6

阀杆垫圈

7

阀座

8

O型圈

9

O型圈

10

配流盘

选型

流量图:

有关VAT41S.. Δpmax的详细信息,请参见设备组合

Δpmax

=

球阀上的最大允许压差,适用于旋转执行器和球阀匹配后的整个行程范围

Δpv100

=

球阀全开且在控制路径上体积流量为V100情况下的压差

V̇100

=

球阀全开时的体积流量

100 kPa

=

1 bar ≈ 10 mWS

1 m3/h

=

0.278 l/s 水在20 ℃情况下

球阀流量特性曲线

流量kv/kvs

旋转角度

流量特性

0…100 %

-> A ─ AB等百分比,ngl =3(VDI/VDE 2173)

工作压力和工作温度

流体:

工作压力[bar]

工作温度[℃]

工作压力和介质温度(根据IS0 7005)

(遵守所有当地的和适用的法律)