VAT41S.. 球阀数据 | ||
|---|---|---|
PN等级 | PN 16(依据EN1333) | |
运行压力 | 见技术设计章节中的“工作压力和工作温度”(依据ISO 7005 ) | |
球阀特性曲线 从0至100 % | 等百分比,ngl =3(符合VDI/VDE 2173) | |
泄漏 | < Kvs的0.01 % | |
许用介质 | 冷冻水,温水,热水,防冻水。 建议:根据标准 VDI 2035 进行水处理 注意事项:参见许用介质 | |
介质温度 | -20….80℃ | |
可调比sv | > 100 | |
旋转角度 | 90° | |
材料 | 球阀阀体 | 不锈钢 (SUS304) |
阀杆 | 不锈钢 (SUS304) | |
阀座/密封压盖 | PTFE | |
配流盘 | 不锈钢 (SUS304) | |
外形尺寸 | |
|---|---|
阀门 W x H x D | 参见尺寸 (mm) |
标准、指令和认证 | |
|---|---|
压力设备指令 | 2014/68/EU |
压力附件 流体组2 | 范围:第1条,第1款。 定义:第2条,第5款。 ≤DN50 根据第 4 章第 3 条,该系列产品不应附带 CE 标识。 (一般适用的工程实践)1) |
环境兼容性 | 环境声明 A5W02972156A2)包含环保产品设计和评估的数据(成分、包装、环境效益和处置符合 RoHS 要求)。 |
1) PS x DN<1000 的产品附件不需要特殊测试,也不应附带CE标识。
2) 文档可从网上下载:http://siemens.com/bt/download。