产品型号 | DN | L | L1 | L2 | ØD | ØD1 | B | α | H1 | H2 | H3 | H | 重量 [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD161.9Y/101 | |||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | ° | mm | mm | mm | mm | |||
VAT41S15-4 | 15 | 84 | 42 | 2.85 | 34 | 17.2 | 42 | 20 | 37 | 27 | 54 | ≥339.5 | 0.27 |
VAT41S20-5.5 | 20 | 84 | 42 | 21.3 | 37 | 28 | 54.3 | ≥340.5 | 0.28 | ||||
VAT41S25-15 | 25 | 85 | 42.5 | 50.5 | 25 | 47 | 37 | 72.3 | ≥349.5 | 0.55 | |||
VAT41S32-25 | 2 | 85 | 42.2 | 33.7 | 49.5 | 39.5 | 75.5 | ≥352 | 0.64 | ||||
VAT41S40-40 | 40 | 92 | 43.5 | 38 | 59.5 | 49.5 | 91.5 | ≥362 | 1.02 | ||||
VAT41S50-63 | 50 | 97 | 46 | 64 | 51 | 62 | 52 | 100.5 | ≥364.5 | 1.41 |
DN | = | 额定尺寸 |
H | = | 执行器的总高度加上安装、连接、操作、维护执行器等所需的距离墙壁或天花板的最小安装距离。 |