Entscheiden Sie im Voraus, wo TBR- und TME-Geräte installiert werden sollen. Notieren Sie die Standorte und den Typ der Geräte auf dem Grundrissplan. Siehe Abbildung unten.

Grundriss mit definierten TBR- und TME-Standorten

 

1

Zusätzliche TBRs sind dort sinnvoll, wo die SEDs in getrennten Bereichen mit Hindernissen (voneinander getrennte Räume) liegen. Aufgrund des hohen Dämpfungseffekts können die SEDs nur schlecht von aussen erreicht werden.

 

TBR

TME

SED

Gitternetz

Bereich mit Hindernissen

 

 

Bedenken Sie Folgendes:

  • TBRs sind etwas teurer als TMEs.
  • TBRs benötigen eine 230 V-Stromversorgung und einen Ethernet-Anschluss.
  • TBRs erweitern den Thread Bereich über eine Ethernet-zu-Thread-Verbindung, ähnlich wie WLAN-Access-Points.
  • Für das Thread Netzwerk ist mindestens ein TBR erforderlich.
  • Max. 20 Geräte (SEDs und TMEs) können an einen einzigen TBR angeschlossen werden.
  • TBRs machen das Thread Netzwerk durch eine direkte Ethernet-Verbindung zum Northbound-System robuster. Dies bedeutet:
    • TMEs erhöhen weder die Latenzzeit noch die Anzahl Hops.
    • Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse in der Sichtlinie des Edge-Gateways befinden (Interferenzen, starke Dämpfung durch Beton, Metall oder Brandschutztüren).
  • TMEs benötigen nur eine 230-V-Steckdose.
  • TMEs erweitern den Thread Bereich über eine Thread-to-Thread-Verbindung, ähnlich wie WLAN-Repeater.
  • Die maximal empfohlene Anzahl von Hops in einem Thread-System beträgt 4. Somit beträgt die maximal empfohlene Anzahl von TMEs zwischen einem TBR und einem SED 3. Siehe auch 'Hops zwischen TME-Geräten'.