Der 4-Draht-Anschluss ist generell zu bevorzugen. Die Angaben gelten für AC 24 V oder DC 24 V.
Typ | SNA | PMED | STR | PTR | IF | Drahtquerschnitt [mm2] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| 1,5 | 2,5 | 4,0 |
| [VA] | [W] | [VA] | [W] | [A] | Max. Kabellänge L [m] | ||
MXG461K15-0.6 | 33 | 15 | ≥50 | ≥50 | 3,15 | 60 | 100 | 160 |
MXG461K15-1.5 | ||||||||
MXG461K15-3 | ||||||||
MXG461K20-5 | ||||||||
MXG461K25-8 | ||||||||
MXG461K32-12 | 43 | 20 | ≥75 | 4 | 40 | 70 | 120 | |
MXG461K40-20 | ≥70 | |||||||
MXG461K50-30 | 65 | 26 | ≥100 | 6,3 | 30 | 50 | 80 |
SNA | Nennscheinleistung |
Pmed | typische Leistungsaufnahme in der Anwendung |
STR | Minimale Transformator-Scheinleistung |
PTR | Minimale DC-Versorgungsleistung |
IF | Minimal erforderliche träge Sicherung |
L | Maximale Leitungslänge. Für den 4-Draht-Anschluss ist bei 1,5 mm2 Cu eine maximale Länge der separaten Stellsignalleitung bis 200 m möglich. |