Umgebungsbedingungen | |
---|---|
Klimatische Umgebungsbedingungen
|
|
Mechanische Umgebungsbedingungen
|
|
Standards, Richtlinien und Zulassungen | |
---|---|
Produktnorm | IEC/EN 60730-1 Automatische elektr. Regel- und Steuergeräte für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Für Wohn-, Geschäfts- und Gewerbeumgebung |
EU-Konformität (CE) | Siehe EU-Konformitätserklärung CA2T4461.1 *) |
UK-Konformität (UKCA) | Siehe UK-Konformitätserklärung A5W00186230A-001 *) |
RCM-Konformität | Siehe RCM-Konformitätserklärung A5W00004453 *) |
UL-Zertifizierung | UL 873 |
EAC-Konformität | Eurasien-Konformität für alle MXG.. |
CSA-Zertifizierung | C22.2 Nr. 24 |
Gehäuseschutz (aufrecht bis horizontal) | IP31 nach EN 60529 |
Vibration (bei starken Vibrationen aus Sicherheitsgründen hochflexible Litzen verwenden) | IEC 60068-2-6 1 g Beschleunigung, 1...100 Hz, 10 min |
Umweltverträglichkeit | Die Produkt-Umweltdeklaration (CE2E4461.1) enthält Daten zur umweltverträglichen Produktgestaltung und Bewertung (RoHS-Konformität, stoffliche Zusammensetzung, Verpackung, Umweltnutzen, Entsorgung). |
Druckgeräterichtlinie |
|
Richtlinie | PED 2014/68/EU |
Drucktragende Ausrüstungsteile | Umfang: Artikel 1, Absatz 1 Definitionen: Artikel 2, Absatz 5 |
Fluidgruppe 2 | ohne CE-Zertifizierung gemäss Artikel 4, Absatz 3 (allgemein gültige Ingenieurpraxis) Ventile, deren Produkt aus den Zahlen PS x DN < 1000 ergibt, benötigen keine spezielle Prüfung und erlauben keine CE-Kennzeichnung. |
*) Die Dokumente können unter https://www.siemens.com/bt/download bezogen werden.