Funktionsdaten | |
|---|---|
PN-Stufe | PN 16 nach EN 1333 |
Zulässiger Betriebsdruck (Geprüft bei 1,5 x PN (24 bar), ähnlich EN 12266-1) | 1600 kPa (16 bar) |
Differenzdruck ∆pmax / ∆pS | Siehe Abschnitt Typenübersicht |
Leckrate bei ∆p = 100 kPa (1 bar) | A nach AB max. 0,05% kvs B nach AB <0,2% kvs abhängig von den Betriebsbedingungen |
Ventilkennlinie (über DIL-Schalter wählbar) | Gleichprozentig, ngl = 3 nach VDI / VDE 2173 oder linear, im Schliessbereich optimiert |
Zulässige Medien | Kühlwasser, Kaltwasser, Wasser mit Frostschutzmittel; Empfehlung: Wasseraufbereitung nach VDI 2035 |
Mediumstemperatur (für Mediumstemperaturen <0° C muss die Stösselheizung Z366 eingeschaltet werden) | MXG461K..: -40...130° C |
Hubauflösung ∆H / H100 | 1 : 1000 (H = Hub) |
Stellzeit | < 2 s |
Stellung im stromlosen Zustand | A nach AB geschlossen |
Einbaulage | Stehend bis liegend |
Arbeitsweise | Stetig |
Werkstoffe | |
|---|---|
Ventilgehäuse, Deckflansch | CC499K (CuSn5Zn5Pb2-C) oder CC470K (CuSn4Zn2PS-C), Rotguss |
Sitz / Schliesskörper | CrNi-Stahl |
Ventilstösseldichtung | EPDM (O-Ring) |
Verschraubungen | Bronze / Messing |
Elektrischer Anschluss | |
|---|---|
|
Kabeleinführungen | 2 x 20,5 mm Durchmesser (für M20) |
Anschlussklemmen | Schraubklemmen für 4 mm2 Drähte |
Min. Drahtquerschnitt | 0,75 mm2 |
Max. Leitungslänge | Siehe Abschnitt Anschlussart |