Speisung | |
---|---|
Nur mit Schutzkleinspannung zugelassen (SELV, PELV) |
|
Betriebsspannung AC 24 V | AC 24 V ±20% (SELV) AC 24 V Klasse 2 (US) |
Frequenz | 45...65 Hz |
Typische Leistungsaufnahme Standby | < 1 W (Ventil geschlossen) |
Externe Absicherung der Zuleitung | Schmelzsicherung max. 10 A träge Leitungsschutzschalter max. 13 A Auslösecharakteristik B, C, D nach EN 60898-1 Stromversorgung mit Strombegrenzung von max. 10 A |
Betriebsspannung DC 24 V | DC 20...30 V |
Stromaufnahme bei DC 24 V | 0,5 A / 4 A (max.) |
Input | |
Stellsignal Y | DC 0/2...10 V oder DC 0/4...20 mA |
Stellsignal Y / Phasenschnittsignal Phs | 0...20 V |
Impedanz DC 0/2...10 V | 100 kΩ // 5nF (Belastung < 0,1 mA) |
Impedanz DC 0/ 4...20mA | 240 kΩ // 5nF |
Zwangsteuerung Z |
|
Impedanz | 22 kΩ |
Ventil schliessen (Z verbunden mit G0) | <AC 1 V; <DC 0,8 V |
Ventil öffnen (Z mit G verbunden) | >AC 6 V; >DC 5 V |
Keine Funktion (Z nicht verdrahtet) | Phasenschnitt- oder Stellsignal Y wirksam |
Ausgang | |
Stellungsrückmeldung U Spannung | DC 0/2...10 V; Lastwiderstand > 500 Ω |
Stellungsrückmeldung U Strom | DC 0/4...20 mA; Lastwiderstand ≤ 500 Ω |
Hub-Erfassung | Induktiv |
Nichtlinearität | ± 3 % vom Endwert |
Typische Leistungsaufnahme PMED, Nennscheinleistung SNA und erforderliche Sicherung IF, siehe Abschnitt Anschlussart