Für Kühlwasseranlagen
- Zulässiger Mediumstemperaturbereich: -40...130° C
- Vormontierte Stösselheizung für Mediumstemperaturen < 0° C (AC / DC 24 V, 10 W)
- Kurze Stellzeit (< 2 s), hohe Auflösung (1 : 1000)
- Ventilkennlinie wählbar: gleichprozentig oder linear
- Grosses Stellverhältnis
- Betriebsspannung AC / DC 24 V
- Wählbare Standard-Signaleingänge DC 0/2...10 V oder DC 4...20 mA
- Phasenschnitt-Signaleingang DC 0...20 V Phs für Staefa-Regler
- Betriebszustand-Anzeige, von aussen sichtbar
- Präzise Stellungsrückmeldung durch induktive Huberfassung
- Notstellfunktion: stromlos A nach AB geschlossen
- Reibungsarm, robust und wartungsfrei
- Inklusive Verschraubungen