Typ | Bestellnummer | DN | kvs [m3/h] | Δpmax [kPa] | Δps [kPa] | Betriebs-spannung | Stellsignal | Stellzeit | Notstell-funktion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXG461K15-0.6 | S55308-M100 | 15 | 0,6 | 1000 | 1000 | AC /24 V DC 20…30 V | DC 0…10 V oder DC 2…10 V oder DC 0…20 mA oder DC 4...20 mA | < 2 s | Ja |
MXG461K15-1.5 | S55308-M101 | 1,5 | |||||||
MXG461K15-3 | S55308-M102 | 3 | |||||||
MXG461K20-5 | S55308-M103 | 20 | 5 | 800 | 800 | ||||
MXG461K25-8 | S55308-M104 | 25 | 8 | 700 | 700 | ||||
MXG461K32-12 | S55308-M105 | 32 | 12 | 600 | 600 | ||||
MXG461K40-20 | S55308-M106 | 40 | 20 | ||||||
MXG461K50-30 | S55308-M107 | 50 | 30 |
Δpmax = Maximal zulässiger Differenzdruck über dem Regelpfad des Ventils für den gesamten Stellbereich der Ventil-Stellantrieb-Einheit
Δps = Maximal zulässiger Differenzdruck (Schliessdruck), bei dem die Ventil-Stellantrieb-Einheit gegen den Druck noch sicher schliesst (bei Verwendung als Durchgangsventil)
Lieferung
Der Ventilkörper und der magnetische Stellantrieb bilden eine konstruktive Einheit und können nicht getrennt werden. Die Stösselheizung Z366 ist im Lieferumfang enthalten und immer vormontiert. Bei Mediumstemperaturen < 0° C muss die Spindelheizung eingeschaltet werden. Sie wird mit 24 V AC/DC betrieben und hat eine Leistung von 10 W.
Verschraubungen aus Messing / Bronze sind im Lieferumfang enthalten.