1) Standard-Aboplan On-Premises
Lifecycle Twin | |||
---|---|---|---|
Lifecycle Twin On-premises | Lifecycle Twin Add-on CAD server | Lifecycle Twin Add-on-API | |
Abometriken | Pakete mit benannten Benutzenden und Speicher XS - 10 Benutzende, 20 GB Daten S- 25 Benutzende, 50 GB Daten M - 50 Benutzende, 100 GB Daten L - 100 Benutzende, 200 GB Daten XL - 250 Benutzende, 500 GB Daten | Pro Lifecycle Twin-Server | Pro API-Integration und Jahr |
Abodauer | Jährlich | ||
Abrechnungszeit | Jährlich, Vorauszahlung | ||
Upscaling | Gültig ab sofort, anteilige Abrechnung | ||
Downscaling/Kündigung | Gültig zum Ende der Abolaufzeit |
2) Standard-Abo (Cloud)
Lifecycle Twin | ||
---|---|---|
Lifecycle Twin Basis (verschiedene Pakete für Bereitstellungen in EU, US und APAC) | Lifecycle Twin Add-on-API | |
Abometriken | Pakete mit benannten Benutzenden und Speicher 10 Benutzende, 20 GB Daten 25 Benutzende, 50 GB Daten 50 Benutzende, 100 GB Daten 100 Benutzende, 200 GB Daten 250 Benutzende, 500 GB Daten | Pro API-Integration und Jahr |
Abodauer | Jährlich | |
Abrechnungszeit | Jährlich, Vorauszahlung | |
Upscaling | Gültig ab sofort, anteilige Abrechnung | |
Downscaling/Kündigung | Gültig zum Ende der Abolaufzeit |
Lifecycle Twin unterstützt den Einsatz in erster Linie in der EU (Irland).
Falls jetzt oder in Zukunft eine Integration benötigt wird, die mit anderen Building X Anwendungen oder IoT-Geräte, die mit Building X sollte das Lifecycle Twin Basispaket EU (Irland) bestellt werden.
Alle Abos in einem Unternehmen müssen der gleichen Region angehören, damit Lifecycle Twin und das gleiche Regionalpaket sollte bestellt werden.
Lifecycle Twin unterstützt den Einsatz in den USA und in APAC (Australien) und diese Basispakete sollten nur in Fällen bestellt werden, in denen Lifecycle Twin vollständig eigenständig genutzt wird oder genutzt werden soll, ohne eine künftige Integration von Daten mit Building X IoT-Geräten oder anderen Anwendungen.
Das Basispaket, in dem die Cloud-Bereitstellung von Lifecycle Twin erforderlich ist, muss beim ersten Kauf korrekt ausgewählt werden und ist nicht umkehrbar. Pro Abo ist eine einzelne Bereitstellung möglich. Zusätzlich zur ausgewählten Region für die Bereitstellung, werden die Benutzerdaten und Kontoinformationen in der Building X Region EU (Irland) gespeichert.
Der Dienst ist als Basisversion mit 1 Benutzenden und 2 GB verfügbar. Er kann jedoch erst ab 10 Benutzenden und 20 GB Speicherplatz erworben werden und ist in den in der obigen Tabelle angegebenen Volumina erhältlich.
Für kundenspezifische Anwendungsfälle, langfristige Verträge mit Unternehmen und/oder viele Benutzende bzw. grosse Grössen (z.B. mehr als 250 Benutzende und/oder 500 GB Daten) kann sich die Kundschaft an den zuständigen Vertriebspartner wenden, um ein Angebot für ein benutzerdefiniertes Abo einzuholen.
Das Abo für Lifecycle Twin entspricht dem regulären, skalierbaren Angebot für diesen Cloud-Dienst. Die Abolaufzeit beträgt zwölf (12) Monate mit automatischer Verlängerung; die Gebühr für den Cloud-Dienst wird im Voraus bezahlt. Für das Abo kann jederzeit ein Upgrade erworben werden, wobei die Gebühren anteilig berechnet werden. Zu Ende der aktuellen Abolaufzeit kann der Cloud-Dienst auch herabgestuft werden. Die Abogebühr wird an den kommenden Abrechnungszeitraum angepasst. Der Cloud-Dienst kann jederzeit mit Wirkung zum Ende der aktuellen Abolaufzeit gekündigt werden.
Mit einer erweiterten Nutzung kann die Kundschaft Partnern und Drittparteien den Zugriff und die Nutzung der Cloud-Dienste mit den in den Nutzungsbedingungen aufgeführten Rechten gewähren.
3) Benutzerdefiniertes Abo
Alle Abos, die nicht über einen Online Store von Siemens erworben werden, sind benutzerdefinierte Abos. Bei einem benutzerdefinierten Abo werden die Einzelheiten zu Funktionen, Abometriken, Laufzeit, Abrechnung, Up- und Downscaling, verbundenen Geräten sowie zulässigen Benutzenden in der Vereinbarung zwischen der Kundschaft und Siemens festgelegt.