Umgebungsbedingungen und Schutzklasse | |
|---|---|
Klassifizierung gemäss EN 60730 Wirkungsweise automatisch Regelung/Steuerung Verschmutzungsgrad Überspannungskategorie |
Typ 1 Klasse A 2 III |
Schutz gegen elektrischen Schlag | Geeignet für den Einbau in Anlagen der Schutzklasse I oder II |
Gehäuseschutzart nach EN 60529 Frontteile im DIN-Ausschnitt Klemmenbereich |
IP30 IP20 |
Klimatische Umgebungsbedingungen
|
|
Mechanische Umgebungsbedingungen
|
|
Normen, Richtlinien und Zulassungen | |
|---|---|
|
Produktnorm | IEC/EN 60730-1 |
Produktfamilien-Standards | IEC/EN 63044-x |
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) | Für Wohn-, Geschäfts- und Industrieumgebungen |
EU-Konformität (CE) | Siehe CE-Deklaration 1) |
EAC-Konformität | Eurasische Konformität |
RCM-Konformität | Siehe RCM-Deklaration 1) |
UL-/cUL-Zertifizierung (USA/Kanada) | UL916, http://ul.com/database UL94, Gehäusewerkstoff erfüllt Klassifizierung V-0 2) UL 864, erfüllt die UL 864, 9. und 10. Ausgabe CAN-ULC-527-2024, 5. Ausgabe |
CSA-Zertifizierung | C22.2, http://csagroup.org/services-industries/product-listing |
FCC | CFR 47 Teil 15C |
BACnet | Profil: B-BC Revision: 1.20 Ausführliche Informationen zu BACnet-Zertifikaten, BTL-Listings und PICS finden Sie auf der BACnet-Webseite (gefiltert nach Produkten von Siemens) |
Umweltverträglichkeit 1) | Die Produkt-Umweltdeklaration 1) enthält Daten zur umweltverträglichen Produktgestaltung und Bewertung (RoHS-Konformität, stoffliche Zusammensetzung, Verpackung, Umweltnutzen, Entsorgung) |
OSHPD seismische Zertifizierung | Das Produkt erfüllt die Anforderungen aus OSHPD Special Seismic Certification Preapproval (OSP-0217) des California Building Code 2022 (CBC 2022)3) |
|
1) Dokumente erhältlich unter www.siemens.com/bt/download. 2) Werkstoff 3) Bei Installation in folgenden Gehäusen von Siemens: PXA-ENC18, PXA-ENC19 oder PXA-ENC34. |
Konformität Europäische Union
Kontakt für regulatorische Themen (EU): Siemens AG, Berliner Ring 23, 76437 RASTATT, DEUTSCHLAND
FCC Statement - Class B:
Informationen zu FCC Class B finden Sie in der englischsprachigen Datenblatt-Version.
Radiofrequency Compliance
Informationen zur Radiofrequency Compliance finden Sie in der englisch- und französischsprachigen Datenblatt-Version.